text.skipToContent text.skipToNavigation

MCAADA-F2694-A100-V0

Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA, Trunk geschirmt  Class EA 6x4 F/FTP AWG23/1, ummantelt, CPR Eca, 10 m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer MCAADA-F2694-A100-V0
EAN-Code 4064394911829
Einsatzort/-gebiet 10GBase-T
Konfektionstyp Vorkonfektionierte Kabel
Einsatzgebiet Innen
Kategorie 6A
Halogenfrei Ja
Marke Everon®
Anzahl Paare 24
Trunk Kennzeichnung Jede Peitsche mit Nummer und Trunkkabel mit Identitätsnummer
Normen
Brandverhalten Eca (nur Kabel)
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design und Testkriterien 1000 Base-T IEEE 802.3 an; PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -20 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb 0 °C  bis  50 °C   
Kabeldesign
Aderisolierung Halogenfreies Foam-Skin-Material
Leiter 23/1 AWG
Verseilung 2 Adern zum Paar
Paarschirmung Aluminiumbeschichtete Folie
Gesamtschirmung Kupfergeflecht, verzinnt
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Außenmantelfarbe Blau
Mechanische Eigenschaften
Brandlast 3,95 MJ/m
Min. Biegeradius, Installation 148 mm
Maximale Zugfestigkeit 600 N
Min. Biegeradius, Betrieb 93 mm
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp V500SHD
Steckermaterial Metall
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp V500SHD
Steckermaterial Metall
Abmessungen
Länge 10 m
Bestellinformationen
Verpackung Tasche
Variantenlänge 5 m  bis  80 m   

Werkseitig konfektionierter und geprüfte Plug & Play™-Trunk

Geringer Durchmesser, Biegeradius und Brandlast

Schnelle, werkzeuglose Installation im LAN und in Rechenzentren

Klasse EA konform ISO/IEC 11801, EN 50173 Serie und IEC 60603-7-5

Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 und flammhemmend nach IEC 60332-1

CPR-Einstufung entspricht Cca oder besser

1000 Base-T IEEE 802.3 an; PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. For 4PPoE applications and length up to 80 meters propose trunks CCABDB-FI685-A***-C0.