text.skipToContent text.skipToNavigation

CCABEE-F4684-A150-C0

Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA, Trunk ungeschirmt  6x4 Paare, CPR Cca, AWG24, mit beidseitig KS500U Modulen, grün, 15 m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CCABEE-F4684-A150-C0
Einsatzort/-gebiet 10GBase-T
Konfektionstyp Vorkonfektionierte Kabel
Einsatzgebiet Innen
Kategorie Klasse EA
Halogenfrei Ja
Marke Everon
Anzahl Paare 24
Bündelung Klettband
Trunk Kennzeichnung Jede Peitsche mit Nummer und Trunkkabel mit Identitätsnummer
Normen
Brandverhalten Cca, s1a, d0, a1
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation 0 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  60 °C   
Kabeldesign
Aderisolierung Halogenfreies PE
Leiter Kupferdraht, AWG 24/1
Paarschirmung Nein
Gesamtschirmung Nein
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Außenmantelfarbe Grün
Außendurchmesser 21 mm
Mechanische Eigenschaften
Brandlast 3,78 MJ/m
Min. Biegeradius, Installation 170 mm
Maximale Zugfestigkeit 630 N
Min. Biegeradius, Betrieb 105 mm
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp KS500U RJ45
Steckermaterial Kunststoff
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp KS500U RJ45
Steckermaterial Kunststoff
Abmessungen
Länge 10 m
Gewicht 3,3 kg
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Variantenlänge 5 m  bis  90 m   
Stück pro Liefereinheit 1/1

Werkseitig konfektionierter und geprüfte Plug & Play™-Trunk

Geringer Durchmesser, Biegeradius und Brandlast

Schnelle, werkzeuglose Installation im LAN und in Rechenzentren

Klasse EA konform ISO/IEC 11801, EN 50173 Serie und IEC 60603-7-5

Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 und flammhemmend nach IEC 60332-1

CPR-Einstufung entspricht Cca oder besser

Getestet und zugelassen für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE/PoE+/4PPoE) nach IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt bis zu 90W