CCABEE-F4684-A200-C0
Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA, Trunk ungeschirmt 6x4 Paare, CPR Cca, AWG24, mit beidseitig KS500U Modulen, grün, 20 m
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CCABEE-F4684-A200-C0 |
| Einsatzort/-gebiet | 10GBase-T |
| Konfektionstyp | Vorkonfektionierte Kabel |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Kategorie | Klasse EA |
| Halogenfrei | Ja |
| Marke | Everon |
| Anzahl Paare | 24 |
| Bündelung | Klettband |
| Trunk Kennzeichnung | Jede Peitsche mit Nummer und Trunkkabel mit Identitätsnummer |
Normen
| Brandverhalten | Cca, s1a, d0, a1 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | 0 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 60 °C |
Kabeldesign
| Aderisolierung | Halogenfreies PE |
| Leiter | Kupferdraht, AWG 24/1 |
| Paarschirmung | Nein |
| Gesamtschirmung | Nein |
| Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
| Außenmantelfarbe | Grün |
| Außendurchmesser | 21 mm |
Mechanische Eigenschaften
| Brandlast | 3,78 MJ/m |
| Min. Biegeradius, Installation | 170 mm |
| Maximale Zugfestigkeit | 630 N |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 105 mm |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | KS500U RJ45 |
| Steckermaterial | Kunststoff |
Eigenschaften - Stecker B
| Steckertyp | KS500U RJ45 |
| Steckermaterial | Kunststoff |
Abmessungen
| Länge | 10 m |
| Gewicht | 3,3 kg |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Variantenlänge | 5 m bis 90 m |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Werkseitig konfektionierter und geprüfte Plug & Play™-Trunk
Geringer Durchmesser, Biegeradius und Brandlast
Schnelle, werkzeuglose Installation im LAN und in Rechenzentren
Klasse EA konform ISO/IEC 11801, EN 50173 Serie und IEC 60603-7-5
Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 und flammhemmend nach IEC 60332-1
CPR-Einstufung entspricht Cca oder besser
Getestet und zugelassen für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE/PoE+/4PPoE) nach IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt bis zu 90W