CCAAGB-G1002-A010-C0-OPP
Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA Patchkabel, 2xRJ45, Cat.6A, S/FTP LSZH™ AWG 26 grau, 1 m, OPP Verpackung
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CCAAGB-G1002-A010-C0-OPP |
Einsatzort/-gebiet | 1000Base-T; 2,5GBase-T; 5GBase-T; 10GBase–T/FDDI; ATM |
Konfektionstyp | Patchkabel |
Einsatzgebiet | Innen |
Kategorie | 6A |
Kabeltyp | S/FTP |
Halogenfrei | Ja |
Marke | Everon® |
Third Party Certificate | Ja (www.corning.com/emea/de/certificates) |
Normen
Flammwidrigkeit | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Einzelkabel) |
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design und Testkriterien | Entspricht PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt |
Halogengehaltsprüfung | Raucharm nach IEC 61034 |
Korrosivität | Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | 0 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 60 °C |
Transport und Innen Lagerung | In trockener Umgebung, keine direkte Sonneneinstrahlung, Raumtemperatur ≤ 40 °C |
Kabeldesign
Aderisolierung | Halogenfreies Foam-Skin-Material |
Verseilung | 2 Adern zum Paar |
Paarschirmung | Aluminiumbeschichtete Folie |
Gesamtschirmung | Kupfergeflecht, verzinnt |
Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
Außenmantelfarbe | Grau |
Außendurchmesser | 5,9 mm |
Mechanische Eigenschaften
Brandlast | 0,43 MJ/m |
Min. Biegeradius, Installation | 47 mm |
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp | RJ45 - 8/8 |
Dauerhaltbarkeit | 750 N/A |
Steckermaterial | Pin vergoldet, 50µ |
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp | RJ45 - 8/8 |
Dauerhaltbarkeit | 750 N/A |
Steckermaterial | Pin vergoldet, 50µ |
Elektrische Eigenschaften
Betriebskapazität | 1600 pF/km |
Größter Schleifenwiderstand | 290 Ω/km |
Widerstandsunterschied, DC | 4,3 % |
Isolationswiderstand | 5000 MΩ*km |
Impedanz Zo 1-100 MHz | 100 Ω ± 5% bei 100 MHz |
Abmessungen
Länge | 1 m |
Gewicht | 6 kg |
Bestellinformationen
Verpackung | OPP Verpackung |
Versandgewicht | 0,07 kg |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
RJ45-Stecker voll belegt und damit dienstneutral
Sehr kleiner Kopplungswiderstand der Meterware (<10 mΩ/m bei 10 MHz)
Hervorragende Übertragungseigenschaften für 10GBase-T
Zusätzlicher Schutz der Rastpositionen
Kategorie 6A
PVP Zertificat
Unterstützt Power over Ethernet (PoE / PoE+/ PoE++).
Leistung gemäß IEEE 802.3bt-2018 (4PPoE).
Bereit für neue Anwendungen, die über 4 Paare mit bis zu 90 W versorgt werden
Leistung gemäß IEEE 802.3bt-2018 (4PPoE).
Bereit für neue Anwendungen, die über 4 Paare mit bis zu 90 W versorgt werden