CCAAGB-GA002-A015-C0
Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA Patchkabel, 2xRJ45, Cat.6A, S/FTP LSZH™ AWG 26 orange, 1.5 m
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CCAAGB-GA002-A015-C0 |
| Einsatzort/-gebiet | 1000Base-T; 2,5GBase-T; 5GBase-T; 10GBase–T/FDDI; ATM |
| Kategorie | 6A |
| Kabeltyp | S/FTP |
| Halogenfrei | Ja |
| Marke | Everon® |
| Third Party Certificate | Ja (www.corning.com/emea/de/certificates) |
Normen
| Flammwidrigkeit | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Einzelkabel) |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Design und Testkriterien | Entspricht PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt |
| Halogengehaltsprüfung | Raucharm nach IEC 61034 |
| Korrosivität | Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | 0 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 60 °C |
| Transport und Innen Lagerung | In trockener Umgebung, keine direkte Sonneneinstrahlung, Raumtemperatur ≤ 40 °C |
Kabeldesign
| Aderisolierung | Halogenfreies Foam-Skin-Material |
| Verseilung | 2 Adern zum Paar |
| Paarschirmung | Aluminiumbeschichtete Folie |
| Gesamtschirmung | Kupfergeflecht, verzinnt |
| Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
| Außenmantelfarbe | Orange |
| Außendurchmesser | 5,9 mm |
Mechanische Eigenschaften
| Brandlast | 0,43 MJ/m |
| Min. Biegeradius, Installation | 47 mm |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | RJ45 - 8/8 |
| Dauerhaltbarkeit | 750 N/A |
| Steckermaterial | Pin vergoldet, 50µ |
Eigenschaften - Stecker B
| Steckertyp | RJ45 - 8/8 |
| Dauerhaltbarkeit | 750 N/A |
| Steckermaterial | Pin vergoldet, 50µ |
Elektrische Eigenschaften
| Betriebskapazität | 1600 pF/km |
| Größter Schleifenwiderstand | 290 Ω/km |
| Widerstandsunterschied, DC | 4,3 % |
| Isolationswiderstand | 5000 MΩ*km |
| Impedanz Zo 1-100 MHz | 100 Ω ± 5% bei 100 MHz |
Abmessungen
| Länge | 1,5 m |
| Gewicht | 8 kg |
Bestellinformationen
| Verpackung | Maisstärkebeutel |
| Versandgewicht | 0,09 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
RJ45-Stecker voll belegt und damit dienstneutral
Sehr kleiner Kopplungswiderstand der Meterware (<10 mΩ/m bei 10 MHz)
Hervorragende Übertragungseigenschaften für 10GBase-T
Zusätzlicher Schutz der Rastpositionen
Kategorie 6A
PVP Zertificat
Unterstützt Power over Ethernet (PoE / PoE+/ PoE++).
Leistung gemäß IEEE 802.3bt-2018 (4PPoE).
Bereit für neue Anwendungen, die über 4 Paare mit bis zu 90 W versorgt werden
Leistung gemäß IEEE 802.3bt-2018 (4PPoE).
Bereit für neue Anwendungen, die über 4 Paare mit bis zu 90 W versorgt werden