CCACGE-G1002-A002-00
Everon® Datennetzwerktechnik Kurz-Patchkabel, 2xRJ45, U/UTP LSZH™ AWG 26 grau, 0.2 m
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CCACGE-G1002-A002-00 |
| Konfektionstyp | Patchkabel |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Kabeltyp | U/UTP |
| Halogenfrei | Ja |
| Marke | Everon |
| Third Party Certificate | Ja (www.corning.com/emea/de/certificates) |
Normen
| Flammwidrigkeit | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Einzelkabel) |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Design und Testkriterien | Entspricht PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt |
| Halogengehaltsprüfung | Raucharm nach IEC 61034 |
| Korrosivität | Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | 0 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 60 °C |
| Transport und Innen Lagerung | In trockener Umgebung, keine direkte Sonneneinstrahlung, Raumtemperatur ≤ 40 °C |
Kabeldesign
| Verseilung | 2 Adern zum Paar |
| Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
| Außenmantelfarbe | Grau |
| Außendurchmesser | 6 mm |
Mechanische Eigenschaften
| Brandlast | 0,58 MJ/m |
| Min. Biegeradius, Installation | 48 mm |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | RJ45 - 8/8 |
| Dauerhaltbarkeit | 750 N/A |
| Steckermaterial | Pin vergoldet, 50µ |
Eigenschaften - Stecker B
| Steckertyp | RJ45 - 8/8 |
| Dauerhaltbarkeit | 750 N/A |
| Steckermaterial | Pin vergoldet, 50µ |
Elektrische Eigenschaften
| Kopplungsdämpfung | Typ III gemäß IEC 61156-6 |
| Betriebskapazität | 1600 pF/km |
| Größter Schleifenwiderstand | 150 Ω/km |
| Widerstandsunterschied, DC | 4 % |
| Isolationswiderstand | 500 MΩ*km |
| Impedanz Zo 1-100 MHz | 100 Ω ± 5% bei 100 MHz |
| Kopplungswiderstand | 100 N/A |
Abmessungen
| Länge | 0,2 m |
| Gewicht | 0,02 kg |
Bestellinformationen
| Verpackung | Maisstärkebeutel |
| Versandgewicht | 0,02 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
RJ45-Stecker voll belegt und damit dienstneutral
Hervorragende Übertragungseigenschaften für 10GBase-T
Zusätzlicher Schutz der Rastpositionen
Kategorie 6A
Zertifiziert durch ein herstellerunabhängiges und neutrales Prüflabor (GHMT AG)
Unterstützt Power over Ethernet (PoE / PoE+/ PoE++).
Leistung gemäß IEEE 802.3bt-2018 (4PPoE).
Bereit für neue Anwendungen, die über 4 Paare mit bis zu 90 W versorgt werden
Leistung gemäß IEEE 802.3bt-2018 (4PPoE).
Bereit für neue Anwendungen, die über 4 Paare mit bis zu 90 W versorgt werden