text.skipToContent text.skipToNavigation

CCACGE-G1002-A003-00

Everon® Datennetzwerktechnik Kurz-Patchkabel, 2xRJ45, U/UTP LSZH™ AWG 26  grau, 0.3 m

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CCACGE-G1002-A003-00
Konfektionstyp Patchkabel
Einsatzgebiet Innen
Kabeltyp U/UTP
Halogenfrei Ja
Marke Everon
Third Party Certificate Ja (www.corning.com/emea/de/certificates)
Normen
Flammwidrigkeit Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Einzelkabel)
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design und Testkriterien Entspricht PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt 
Halogengehaltsprüfung Raucharm nach IEC 61034
Korrosivität Nicht korrosiv nach IEC 60754-2
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation 0 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  60 °C   
Transport und Innen Lagerung In trockener Umgebung, keine direkte Sonneneinstrahlung, Raumtemperatur ≤ 40 °C
Kabeldesign
Verseilung 2 Adern zum Paar
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Außenmantelfarbe Grau
Außendurchmesser 6 mm
Mechanische Eigenschaften
Brandlast 0,58 MJ/m
Min. Biegeradius, Installation 48 mm
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp RJ45 - 8/8
Dauerhaltbarkeit 750 N/A
Steckermaterial Pin vergoldet, 50µ
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp RJ45 - 8/8
Dauerhaltbarkeit 750 N/A
Steckermaterial Pin vergoldet, 50µ
Elektrische Eigenschaften
Kopplungsdämpfung Typ III gemäß IEC 61156-6
Betriebskapazität 1600 pF/km
Größter Schleifenwiderstand 150 Ω/km
Widerstandsunterschied, DC 4 %
Isolationswiderstand 500 MΩ*km
Impedanz Zo 1-100 MHz 100 Ω ± 5% bei 100 MHz
Kopplungswiderstand 100 N/A
Abmessungen
Länge 0,3 m
Gewicht 0,02 kg
Bestellinformationen
Verpackung Maisstärkebeutel
Versandgewicht 0,03 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
RJ45-Stecker voll belegt und damit dienstneutral
Hervorragende Übertragungseigenschaften für 10GBase-T
Zusätzlicher Schutz der Rastpositionen
Kategorie 6A
Zertifiziert durch ein herstellerunabhängiges und neutrales Prüflabor (GHMT AG)
Unterstützt Power over Ethernet (PoE / PoE+/ PoE++).
Leistung gemäß IEEE 802.3bt-2018 (4PPoE).
Bereit für neue Anwendungen, die über 4 Paare mit bis zu 90 W versorgt werden