FL2-LC-2MM-OM1-6
FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | FL2-LC-2MM-OM1-6 |
Produkttyp | Feldinstallierbare Stecker |
Faserkategorie | 62,5 µm MM (OM1) |
Produkttyp | Feldinstallierbare Stecker |
Kompatibilität | LC |
Corning Logo | Nein |
Kodiert (Sicherheit) | Nein |
Technologie | Spleißbar |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design - Stecker
Steckertyp | LC |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Optische Eigenschaften - Stecker
Einfügedämpfung, max. | 0,3 dB |
Rückflussdämpfung | < -30 dB |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | FuseLite® 2 Splice-on Connector, LC, 2 mm, multimode (OM1) |
Verpackung | Großpackung |
Stück pro Liefereinheit | 6/1 |
Umfassender Betriebstemperaturbereich (-40°C bis +75°C)
Zweckmäßigkeit und Flexibilität
Werksseitig polierte Endflächen
Gleichmäßige optische Qualität
Anschlusstechnik für Spleiße
Ideal für reflektionsempfindliche Anwendungen
Zugentlastungsoptions
Keine Spleißkassetten erforderlich
Schnelle Faser-Spleiß-Steckerverbinder
Schnelle Fusionsspleiß-Anschlusstechnik für alle Netzwerke
Flexible Spleiß-Aderverbinder
Bieten Sie Flexibilität für Reparaturen und die Wiederherstellung der Anschlusstechnik