text.skipToContent text.skipToNavigation

FL2-SC-900-OM4-6

FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder  SC, 900 µm, Multimode (OM4), 6er-Pack

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer FL2-SC-900-OM4-6
Produkttyp Feldinstallierbare Stecker
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Produkttyp Feldinstallierbare Stecker
Kompatibilität SC
Corning Logo Nein
Kodiert (Sicherheit) Nein
Technologie Spleißbar
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  75 °C   
Design - Stecker
Steckertyp SC
Gehäusematerial Kunststoff
Optische Eigenschaften - Stecker
Einfügedämpfung, max. 0,3 dB
Rückflussdämpfung < -30 dB
Bestellinformationen
Packungsinhalt FuseLite® 2 Splice-on Connector, SC, 900 µm, multimode (OM4)
Verpackung Großpackung
Stück pro Liefereinheit 6/1
Umfassender Betriebstemperaturbereich (-40°C bis +75°C)
Zweckmäßigkeit und Flexibilität
Werksseitig polierte Endflächen
Gleichmäßige optische Qualität
Anschlusstechnik für Spleiße
Ideal für reflektionsempfindliche Anwendungen
Zugentlastungsoptions
Keine Spleißkassetten erforderlich
Fast fiber splice-on connectors
Enable fast fusion splice connectivity for all networks
Flexible splice-on fiber connectors
Offer flexibility for repairs and restoration of connectivity