text.skipToContent text.skipToNavigation

FL2-SCU-2-3MM-SM-6

FuseLite® 2 Splice-On-Steckverbinder  SC UPC, 2-3 mm, Singlemode (OS2), 6er-Pack

Typische Lieferzeit: 5 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer FL2-SCU-2-3MM-SM-6
Produkttyp Feldinstallierbare Stecker
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Produkttyp Feldinstallierbare Stecker
Kompatibilität SC
Corning Logo Nein
Kodiert (Sicherheit) Nein
Technologie Spleißbar
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design - Stecker
Steckertyp SC UPC
Gehäusematerial Kunststoff
Optische Eigenschaften - Stecker
Einfügedämpfung, max. 0,3 dB
Rückflussdämpfung < -50 dB
Bestellinformationen
Packungsinhalt FuseLite® 2 Splice-on Connector, SC UPC, 2-3 mm, Single-mode (OS2)
Verpackung Großpackung
Stück pro Liefereinheit 6/1
Umfassender Betriebstemperaturbereich (-40°C bis +75°C)
Zweckmäßigkeit und Flexibilität
Werksseitig polierte Endflächen
Gleichmäßige optische Qualität
Anschlusstechnik für Spleiße
Ideal für reflektionsempfindliche Anwendungen
Zugentlastungsoptions
Keine Spleißkassetten erforderlich

Schnelle Faser-Spleiß-Steckerverbinder

Schnelle Fusionsspleiß-Anschlusstechnik für alle Netzwerke

Flexible Spleiß-Aderverbinder

Bieten Sie Flexibilität für Reparaturen und die Wiederherstellung der Anschlusstechnik