ADP-KDLC-CCGRF-CLS
LWL-Kupplung Reduzierte Flanschfläche, Keramikhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), grün
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | ADP-KDLC-CCGRF-CLS |
| Produkttyp | LWL-Kupplungen |
| Faserkategorie | 62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2) |
| Produkttyp | LWL-Kupplungen |
| Corning Logo | Ja |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Zulassungen und Registrierungen | TIA/EIA-604 |
| Kompatibilität | TIA/EIA-604-10 |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Grün |
| Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
| Kupplungsart | Kodiert - kodiert |
| Kupplungstyp | LC Duplex |
| Kupplungshülsenmaterial | Keramik |
Bestellinformationen
| Verpackung | Großpackung |
| Stück pro Liefereinheit | 50/1 |