text.skipToContent text.skipToNavigation

ADP-KDLC-CCPRF-CLX

LWL-Kupplung  Reduzierte Flanschfläche, Kermiakhülse, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), rosa

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number ADP-KDLC-CCPRF-CLX
Produkttyp LWL-Kupplungen
Faserkategorie 62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2)
Produkttyp LWL-Kupplungen
Corning Logo Ja
Kodiert (Sicherheit) Ja
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Approvals and Listings TIA/EIA-604 
Intermateability TIA/EIA-604-10
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Rosa
Kupplungsgehäusematerial Kunststoff
Kupplungsart Kodiert - nicht kodiert
Kupplungstyp LC Duplex
Kupplungshülsenmaterial Keramik
Bestellinformationen
Verpackung Großpackung
Stück pro Liefereinheit 50/1