ADP-SC00-CCNFL-CLS
LWL-Kupplung SM (OS2), blau, Flansch mit Federblech
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | ADP-SC00-CCNFL-CLS |
| Produkttyp | LWL-Kupplungen |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Produkttyp | LWL-Kupplungen |
| Corning Logo | Ja |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Kompatibilität | TIA/EIA-604-3, IEC 61754-4 (SC) |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Blau |
| Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
| Kupplungsart | Voller Flansch |
| Kupplungstyp | SC |
| Kupplungshülsenmaterial | Keramik |
Bestellinformationen
| Verpackung | Großpackung |
| Stück pro Liefereinheit | 50/1 |