ADP-STSC-CCXFL-NLS
LWL-Kupplung Multimode/Singlemode (OM4/OM3/OM2/OM1/OS2) schwarz, kein Logo
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | ADP-STSC-CCXFL-NLS |
Produkttyp | LWL-Kupplungen |
Faserkategorie | 62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2) |
Produkttyp | LWL-Kupplungen |
Corning Logo | Nein |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Kompatibilität | TIA/EIA-604-3, IEC 61754-4 (SC) |
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe | Metall |
Kupplungsgehäusematerial | Metall, mit metallischem Gewinde |
Kupplungsart | Hybrid |
Kupplungstyp | ST® kompatibel - SC |
Kupplungshülsenmaterial | Keramik |
Bestellinformationen
Verpackung | Großpackung |
Stück pro Liefereinheit | 50/1 |