FAN-BT-3CM-25
Aufteiladapter für Adern für den Einsatz im Innenbereich 900 µm (28 AWG), 3 cm, grau
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | FAN-BT-3CM-25 |
| Produkttyp | Aufteiladapter |
| Produktkategorie | Kernprodukt |
| Produkttyp | Aufteiladapter |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | 0 °C bis 70 °C |
Zusammensteckbare Verbindung
Eliminiert Epoxidharz für Bausätze für den Innenbereich
Glasfaser-Routing-Möglichkeiten
Verbessertes Fasermanagement