text.skipToContent text.skipToNavigation

FAN-BT25-06

Aufteiladapter für Adern für den Einsatz im Innenbereich  6 Faser, 635 mm Aufteiler

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto FAN-BT25-06
Produkttyp Aufteiladapter
Produktkategorie Kernprodukt
Einsatzgebiet Innen
Produkttyp Aufteiladapter
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb 0 °C  a  70 °C   
Design
Aufteiladerfarbe Blau, orange, grün, braun, grau, weiß
Faseranzahl 6
Fasern pro Ader 6
Mechanische Eigenschaften - Aufteiladapter
Aufteilerlänge 44,5 mm
Aderlänge 635 mm
Peitschenaußendurchmesser 0,9 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt Fan-out top, fan-out bottom, insert with fan-out tubing
Verpackung Einzelverpackung
Stück pro Liefereinheit 1/1
Zusammensteckbare Verbindung
Eliminiert Epoxidharz für Bausätze für den Innenbereich
Glasfaser-Routing-Möglichkeiten
Verbessertes Fasermanagement