FAN-BT25-12
Aufteiladapter für Adern für den Einsatz im Innenbereich 12 Faser, 635 mm Aufteiler
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | FAN-BT25-12 |
| Produkttyp | Aufteiladapter |
| Produktkategorie | Kernprodukt |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Produkttyp | Aufteiladapter |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | 0 °C bis 70 °C |
Design
| Aufteiladerfarbe | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis |
| Faseranzahl | 12 |
| Fasern pro Ader | 12 |
Mechanische Eigenschaften - Aufteiladapter
| Aufteilerlänge | 44,5 mm |
| Aderlänge | 635 mm |
| Peitschenaußendurchmesser | 0,9 mm |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Fan-out top, fan-out bottom, insert with fan-out tubing |
| Verpackung | Großpackung |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Zusammensteckbare Verbindung
Eliminiert Epoxidharz für Bausätze für den Innenbereich
Glasfaser-Routing-Möglichkeiten
Verbessertes Fasermanagement