text.skipToContent text.skipToNavigation

FAN-BT36-12

Aufteiladapter für Adern für den Einsatz im Innenbereich  12 Faser, 914 mm Aufteiler

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto FAN-BT36-12
Produkttyp Aufteiladapter
Einsatzgebiet Innen
Produkttyp Aufteiladapter
Kompatibilität 250 µm 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb 0 °C  a  70 °C   
Design
Aufteiladerfarbe Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis
Faseranzahl 12
Fasern pro Ader 12
Mechanische Eigenschaften - Aufteiladapter
Aufteilerlänge 44,5 mm
Aderlänge 914,4 mm
Peitschenaußendurchmesser 0,9 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt Fan-out top, fan-out bottom, insert with fan-out tubing
Verpackung Großpackung
Stück pro Liefereinheit 1/1
Zusammensteckbare Verbindung
Eliminiert Epoxidharz für Bausätze für den Innenbereich
Glasfaser-Routing-Möglichkeiten
Verbessertes Fasermanagement