FAN-BT47-06
Aufteiladapter für Adern für den Einsatz im Innenbereich 6 Faser, 1138 mm Aufteiler
General Specifications
| Product Number | FAN-BT47-06 |
| Produkttyp | Aufteiladapter |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Produkttyp | Aufteiladapter |
| Kompatibilität | 250 µm |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | 0 °C to 70 °C |
Design
| Aufteiladerfarbe | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß |
| Faseranzahl | 6 |
| Fasern pro Ader | 6 |
Mechanische Eigenschaften - Aufteiladapter
| Aufteilerlänge | 44,5 mm |
| Aderlänge | 1193,8 mm |
| Peitschenaußendurchmesser | 0,9 mm |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Fan-out top, fan-out bottom, insert with fan-out tubing |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Zusammensteckbare Verbindung
Eliminiert Epoxidharz für Bausätze für den Innenbereich
Glasfaser-Routing-Möglichkeiten
Verbessertes Fasermanagement