FAN-OD47-12
Kabelaufteiler, Außenkabel 12 Faser, 1138 mm Aufteiler
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | FAN-OD47-12 |
Produkttyp | Aufteiladapter |
Einsatzgebiet | Außen |
Produkttyp | Aufteiladapter |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design
Aufteiladerfarbe | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis |
Faseranzahl | 12 |
Fasern pro Ader | 12 |
Mechanische Eigenschaften - Aufteiladapter
Aufteilerlänge | 44,5 mm |
Aderlänge | 1193,8 mm |
Peitschenaußendurchmesser | 0,9 mm |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | Fan-out top, fan-out bottom, fan-out tubing, epoxy, syringe, insert |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Bend-radius design consideration
Fiber protection
Glasfaser-Routing-Möglichkeiten
Verbessertes Fasermanagement
Kompensation großer Temperaturschwankungen
Verwendung im Freien möglich