text.skipToContent text.skipToNavigation

TKT-UNICAM-PFC

UniCam®-Hochleistungswerkzeugset  LC, SC und ST®-kompatibel

Typische Lieferzeit: 42 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer TKT-UNICAM-PFC
Produkttyp Werkzeuge und Werkzeugsets
Produktkategorie Kernprodukt / Fastship
Produkttyp Werkzeuge und Werkzeugsets
Kompatibilität LC, SC, ST 
Technologie Kein Kleben und Polieren
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Abmessungen
Höhe 48,26 cm
Breite 35,56 cm
Tiefe 19,69 cm
Gewicht 3,9 kg
Bestellinformationen
Packungsinhalt UniCam® High-Performance Installation Tool, Flat Fiber Cleaver, VFL Adapters in 1.25 mm and 2.50 mm, Gauge Card, Fiber Preparation Tools, Fiber Cleaning Tools
Stück pro Liefereinheit 1/1
Das FBC-002 Trenngerät eignet sich für 900 μm Festadern, 250 μm Fasern und Fasern in Faseraufteilern.
Verschiedene Montagemöglichkeiten
Praktische Tragetasche
Minimale Auf- und Abbauzeit
Visuelle Rückmeldung (TKT-UNICAM-PFC)
Bestätigung der erfolgreichen Konfektionierung
Universell
Hervorragende Leistung beim Brechen der Fasern