text.skipToContent text.skipToNavigation

TL-UCP

UniCam®-Hochleistungswerkzeugset  UniCam® Installations Werkzeug, High-Performance

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer TL-UCP
Produkttyp Werkzeuge und Werkzeugsets
Produkttyp Werkzeuge und Werkzeugsets
Kompatibilität UniCam 
Technologie Kein Kleben und Polieren
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Bestellinformationen
Packungsinhalt Installation tool, VFL adapter for LC
Stück pro Liefereinheit 1/1
Das FBC-002 Trenngerät eignet sich für 900 μm Festadern, 250 μm Fasern und Fasern in Faseraufteilern.
Verschiedene Montagemöglichkeiten
Praktische Tragetasche
Minimale Auf- und Abbauzeit
Visuelle Rückmeldung (TKT-UNICAM-PFC)
Bestätigung der erfolgreichen Konfektionierung
Universell
Hervorragende Leistung beim Brechen der Fasern