text.skipToContent text.skipToNavigation

95-000-04

Zubehör für LWL-Steckverbinder  CamSplice™ - Mechanischer Spleiß mit Logo

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 95-000-04
EAN-Code 4056418202280
Produkttyp Mechanischer Spleiß
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Mechanische Eigenschaften - Stecker
Zugkraft 250 µm und 900 µm Kabel 2,2 N
Abmessungen
Breite 4,2 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt 6 Mechanical Splices
Stück pro Liefereinheit 6/1