text.skipToContent text.skipToNavigation

95-400-14-BP

Zubehör für LWL-Steckverbinder  ST® compatible/FC/SC, Großpackung, 2,5 mm

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 95-400-14-BP
Produkttyp Zubehör
Kompatibilität FC/SC/ST® compatible
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design - Stecker
Staubschutzkappengröße 2,5 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt 100 dust caps
Stück pro Liefereinheit 100/1