CAM-SPLICE-CC
Zubehör für LWL-Steckverbinder CamSplice™ Mechanischer Spleiß, ClearCurve®
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CAM-SPLICE-CC |
Produkttyp | Werkzeuge und Werkzeugsets |
Produkttyp | Werkzeuge und Werkzeugsets |
Kompatibilität | ClearCurve® Glasfaserkabel |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design - Stecker
Gehäusefarbe | Schwarz |
Mechanische Eigenschaften - Stecker
Zugkraft 250 µm und 900 µm Kabel, ungekrimpt | 2,2 N |
Zugkraft 900 µm Kabel, gekrimpt | 4,4 N |
Abmessungen
Breite | 4,2 mm |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | 25 Mechanical Splices, 50 Boots |
Stück pro Liefereinheit | 25/1 |