TKT-CLEAN-SFC
Fiber Optic Cleaning Toolkit Einzelfaserstecker
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | TKT-CLEAN-SFC |
Produkttyp | Zubehör |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Abmessungen
Höhe | 22,86 cm |
Breite | 31,75 cm |
Tiefe | 1524 cm |
Gewicht | 16 kg |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | Cleaning fluid, cleaning wipes, 1.25 mm cleaning sticks, 2.5 mm cleaning sticks, carrying case |
Verpackung | Einzelverpackung |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Solvents are non-hazardous and ozone-safe
Versand als Luftfracht möglich
Komfortable Tragetasche
Einfach und vielseitig in der Anwendung
Cleaners for "
Wirkt dem Problem der elektrostatischen Entladung (ESD) entgegen