288ZZZ-14161B20
MiniXtend® Innen-/Außen Ribbonkabel-200 Flow 288F, biegeoptimiert, Singlemode (OS2)
General Specifications
| Product Number | 288ZZZ-14161B20 |
| Installationsmethoden | Horizontal, Plenum, Riser |
| Einsatzgebiet | Innen / Außen |
| Faserkategorie | G.652.D/G.657.A1 |
| Brandklasse | Steigrohr/LSZH (OFNR-LS) |
| Kabelgeometrie | Rund |
Normen
| Brandverhalten | Cca, s1, d1, a1 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Zulassungen und Registrierungen | National Electrical Code® (NEC®) OFNR-LS, CSA FT-4 und UKCA |
| Design und Testkriterien | ANSI/ICEA S-104-696 |
| Brandprüfung | UL-1666 (für Steigleitungen und allgemeine Gebäudeanwendungen), UL-1685 (National Electrical Code® (NEC®) OFN-LS) |
| Anforderungen an das Brandverhalten | Brandverhalten gemäß EN 50575 und EN 13501-6 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -10 °C to 60 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C to 70 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C to 70 °C |
Kabeldesign
| Faseranzahl | 288 |
| Außenmantelfarbe | Schwarz |
| Außenmantelmaterial | Polyethylen (FRNC/LSZH) |
| Band / Vlies | Quellfähig |
Mechanische Eigenschaften
| Max. Zugkraft, langfristig | 400 N |
| Max. Zugkraft, kurzfristig | 1330 N |
| Nominaler Außendurchmesser | 9,1 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 274 mm |
| Min. Bend Diameter Installation | 364 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | Z |
| Leistungsklassen-Code | 61 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 190 µm |
| Fasername | Contour™ Faser |
| Maximale Dämpfung | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
Abmessungen
| Cable Weight | 88 kg/km |
Biegeoptimierte Singlemode-Faser 190 μm Durchmesser
ITU-T G.652.D und G.657.A1-konforme 190 Mikron Singlemode-Faser mit einem 9,2 μm MFD erhält die volle Kompatibilität mit bestehenden Glasfasernetzen
Flow Ribbon Technology
Ermöglicht kleinere Kabeldesigns und eine einfachere Verlegung in Gehäusen. Flow Bändchenfasern sind sowohl mit 200 μm als auch mit 250 μm handelsüblichen Spleißgeräten kompatibel
Reduzierter Kabeldurchmesser
Hohe Faserdichte in Mikrorohrsystemen. Bis zu 57 % geringerer Kabeldurchmesser (im Vergleich zum bestehenden SST-UltraRibbon™), wodurch sich die Anzahl der Fasern pro Leerrohr bei ähnlichem Außendurchmesser verdoppelt
Optimiert für die luftunterstützte Installation in Mikroröhren
Geeignet für lange Installationsabstände
Innen-/Außenmantel
Erfordert keine Übergangsspleiß am Gebäudeeingang
Flammwidrigkeit zweichfach getested
Ermöglicht den Einsatz des Kabels überall auf der Welt