text.skipToContent text.skipToNavigation

001Z3Z-32525E2G

Kundenanschluss- bzw. Dropkabel (Innenkabel) J-VH  1F E9/125 SMF-28® ULTRA TB3, elfenbein

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number 001Z3Z-32525E2G
Installationsmethoden Horizontal 
Kabeltyp Festader
Einsatzgebiet Innen
Produkttyp Dielektrisch
Faserkategorie SMF-28® Ultra
Brandklasse LSZH/FRNC
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) J-VH
Kabelgeometrie Rund
Normen
Brandverhalten Dca-s1a, d0, a2
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA FT-4 
Flammenausbreitungstest Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Einzelkabel) und IEC 60332-3-24 (Kabelbündel)
Anforderungen an das Brandverhalten Brandverhalten gemäß EN 50575 und EN 13501-6
Rauchdichte Raucharm nach IEC 61034
Halogengehaltsprüfung Halogenfrei nach IEC 60754-1
Korrosivität Nicht korrosiv nach IEC 60754-2
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  to  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  to  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -25 °C  to  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter - Hörer - CE 17 EN 50575 Dca-s1a,d0,a1 - Sinus - CORNING - Fiber Optic Cable - Jahr - J-VH 1 E9Ultra TB3 2.4 LSZH(TM)/FRNC
Faseranzahl 1
Außenmantelfarbe Elfenbein
Aderdurchmesser 900 µm
Außenmantelmaterial Flammwidriges, nicht korrosives/raucharmes, halogenfreies (FRNC/LSZH) Material
Zugentlastungselemente und/oder Bewehrung, Lage 1 Aramidgarn
Zugentlastungselemente und/oder Bewehrung Aramidgarn
Festaderfarbe Gelb
Festadertyp TB3 (absetzbar bis zu 10 cm)
Brandklasse LSZH/FRNC
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 1000 N/10 cm
Querdruckfestigkeit (reversibel), Außenkabel 1000 N/10 cm
Max. Zugfestigkeit bei Installation 200 N
Min. Biegeradius, Betrieb 12 mm
Nominaler Außendurchmesser 2,4 mm 
Optical Characteristics
Fiber Code Z
Performance Option Code 25
Fiber Category OS2 
Fiber Type Single-mode (OS2) / 250 µm
Fiber Name Bend-Improved Single-mode (OS2)
Maximum Attenuation 0.38 dB/km / 0.38 dB/km / 0.25 dB/km
Wavelengths 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Fiber Compliance ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A1
Fiber Core Diameter 8.2 µm
Cladding diameter 125 µm
Coating diameter 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Cable cutoff wavelength 1260 nm
Mode-Field Diameter at 1310 nm 9.2 µm
Mode-Field Diameter at 1550 nm 10.4 µm
PMD Link Design Value ≤ 0.04 ps/√km
PMD maximum individual fiber ≤ 0.1 ps/√km
Abmessungen
Cable Weight 4,1 kg/km
Backward compatible with all industry ITU-G.652 single-mode fiber
Meets industry standards and eliminates installation complexity
900 µm easy strip tight-buffered construction
Optimized for field-installable connectors
Small diameter and low friction LSZH/FRNC jacket
Compact design to avoid congested ducts
Available also preconnectorized
Same fiber type across the network
Reel in a Box
Small footprint delivery, ideal for transportation and storage
Unobtrusive light color
Small impact at customer site