text.skipToContent text.skipToNavigation

012EPC-T3122P20

ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung LT 2,0 HDPE, A-DQ(ZN)(SR)2Y  1x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 012EPC-T3122P20
Kabeltyp Minibündel
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Stahlrillarmierung
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) A-DQ(ZN)(SR)2Y
Anwendung Erdverlegung,  Röhrenkabel 
Kabelgeometrie Rund
Normen
Faserstandards TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Type B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen IEC 60794-3-10 
Längswasserdichtigkeit IEC 60794-1-2 F5
Normen
Faserstandards TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Type B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -30 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQ(ZN)(SR)2Y 1X12 E9 LT 2.0
Zentralelement GRP
Faseranzahl 12
Reißfadenanzahl 2
Bündeladerfarbe, 1. Lage Blue
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Hochdichtes Polyethylene (HDPE)
Nominale Außenmantelstärke 1,3 mm
Bündeladerfarbe Blau
Bündeladerdurchmesser 2 mm
Zentralelementdurchmesser 2,1 mm
Anzahl aktiver Bündeladern 1
Blindelementanzahl 5
Anzahl Bündeladerpositionen 6
Band / Vlies Quellfähig
Band / Vlies, Lage 1 Quellfähig
Zugentlastungselemente und/oder Bewehrung Stahlrillbandarmierung
Faserfarben Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis
Fasern pro Bündelader 12 
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 2500 N/10 cm
Max. Zugfestigkeit bei Installation 1500 N
Min. Biegeradius, Installation 200 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 100 mm
Nominaler Außendurchmesser 10 mm 
Optische Eigenschaften
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Fasercode E
Fasername E9/125 SMF28e+®
Fasertyp Singlemode
Leistungsklassen-Code 22
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Maximale Dämpfung 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
1 Gigabit Ethernet (seriell) 5000 MHz*km / - / -
10 Gigabit Ethernet (seriell) 10000 MHz*km / - / 40000 MHz*km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkategorie OS2 
Abmessungen
Cable Weight 104 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 6000 m

1,3 mm HDPE-Mantelstärke

Ein kleinerer Kabeldurchmesser ermöglicht den Einbau in kleinere Kabelkanäle

Armierung mit gewelltem Stahlband
Nagetier-, mechanischer Schutz und verlegbar im Erdreich
UV-Licht und mikrobenbeständig
Geeignet für Installationen in Rohren und Schächten
Wasserabweisende Technologie
Außenanwendungen (OSP)
Faser/Bündelader Farbkodierung nach Telcordia-Bellcore Standard
Einfache Identifizierung von Bündeladern und Fasern
Trockene Seelen mit quellfähigen Elementen
Ermöglichen eine leicht handhabbare Kabelvorbereitung für Außenanwendungen