text.skipToContent text.skipToNavigation

024ZPC-T3120P20

ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung LT 2,0 HDPE, A-DQ(ZN)(SR)2Y  2x12 E9 SMF-28e® ULTRA

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 024ZPC-T3120P20
Kabeltyp Minibündel
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Stahlrillarmierung
Faserkategorie SMF-28® Ultra Faser ITU-TG.652.D + ITU-TG.657.A1
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) A-DQ(ZN)(SR)2Y
Anwendung Erdverlegung,  Röhrenkabel 
Kabelgeometrie Rund
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen IEC 60794-3-10 
Längswasserdichtigkeit IEC 60794-1-2 F5
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -30 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQ(ZN)(SR)2Y 2X12 E9U LT 2.0
Zentralelement GRP
Faseranzahl 24
Reißfadenanzahl 2
Bündeladerfarbe, 1. Lage Blau, orange
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Hochdichtes Polyethylene (HDPE)
Nominale Außenmantelstärke 1,3 mm
Bündeladerfarbe Blau, orange
Bündeladerdurchmesser 2 mm
Zentralelementdurchmesser 2,1 mm
Anzahl aktiver Bündeladern 2
Blindelementanzahl 4
Anzahl Bündeladerpositionen 6
Band / Vlies Quellfähig
Band / Vlies, Lage 1 Quellfähig
Zugentlastungselemente und/oder Bewehrung Stahlrillbandarmierung
Faserfarben Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis
Fasern pro Bündelader 12 
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 2500 N/10 cm
Max. Zugfestigkeit bei Installation 1500 N
Min. Biegeradius, Installation 200 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 100 mm
Nominaler Außendurchmesser 10 mm 
Optische Eigenschaften
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Fasercode Z
Fasername SMF-28® Ultra Faser
Fasertyp Singlemode
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Maximale Dämpfung 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Typische Dämpfung 0,32 dB/km / 0,32 dB/km / 0,18 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,04 ps/(nm*km)
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/(nm*km)
Coating-Durchmesser 242 µm
Faserkategorie OS2 
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm ⋅ km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm ⋅ km)]
Abmessungen
Cable Weight 104 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 6000 m

1,3 mm HDPE-Mantelstärke

Ein kleinerer Kabeldurchmesser ermöglicht den Einbau in kleinere Kabelkanäle

Armierung mit gewelltem Stahlband
Nagetier-, mechanischer Schutz und verlegbar im Erdreich
UV-Licht und mikrobenbeständig
Geeignet für Installationen in Rohren und Schächten
Wasserabweisende Technologie
Außenanwendungen (OSP)
Faser/Bündelader Farbkodierung nach Telcordia-Bellcore Standard
Einfache Identifizierung von Bündeladern und Fasern
Trockene Seelen mit quellfähigen Elementen
Ermöglichen eine leicht handhabbare Kabelvorbereitung für Außenanwendungen