288EPC-T3122P20
ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung LT 2,0 HDPE, A-DQ(ZN)(SR)2Y 24x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | 288EPC-T3122P20 |
Kabeltyp | Minibündel |
Einsatzgebiet | Außen |
Produkttyp | Stahlrillarmierung |
Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) | A-DQ(ZN)(SR)2Y |
Anwendung | Erdverlegung, Röhrenkabel |
Kabelgeometrie | Rund |
Normen
Faserstandards | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Zulassungen und Registrierungen | IEC 60794-3-10 |
Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-2 F5 |
Normen
Faserstandards | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 70 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -30 °C bis 70 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Kabeldesign
Kabelbedruckung | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQ(ZN)(SR)2Y 24X12 E9 LT 2.0 |
Zentralelement | Ummanteltes GRP |
Faseranzahl | 288 |
Reißfadenanzahl | 2 |
Bündeladerfarbe, 1. Lage | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Außenmantelmaterial | Hochdichtes Polyethylene (HDPE) |
Nominale Außenmantelstärke | 1,3 mm |
Bündeladerdurchmesser | 2 mm |
Zentralelementdurchmesser | 4 mm |
Anzahl aktiver Bündeladern | 24 |
Anzahl Bündeladerpositionen | 24 |
Band / Vlies | Quellfähig |
Band / Vlies, Lage 1 | Quellfähig |
Band / Vlies, Lage 2 | Quellfähig |
Zugentlastungselemente und/oder Bewehrung | Stahlrillbandarmierung |
Faserfarben | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis |
Fasern pro Bündelader | 12 |
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit | 2500 N/10 cm |
Max. Zugfestigkeit bei Installation | 2200 N |
Min. Biegeradius, Installation | 322 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 161 mm |
Nominaler Außendurchmesser | 16,1 mm |
Optische Eigenschaften
Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
Fasercode | E |
Fasername | E9/125 SMF28e+® |
Fasertyp | Singlemode |
Leistungsklassen-Code | 22 |
Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
Maximale Dämpfung | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
1 Gigabit Ethernet (seriell) | 5000 MHz*km / - / - |
10 Gigabit Ethernet (seriell) | 10000 MHz*km / - / 40000 MHz*km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkategorie | OS2 |
Abmessungen
Cable Weight | 238 kg/km |
Maximale Kabellänge pro Trommel | 6000 m |
1,3 mm HDPE-Mantelstärke
Ein kleinerer Kabeldurchmesser ermöglicht den Einbau in kleinere Kabelkanäle
Armierung mit gewelltem Stahlband
Nagetier-, mechanischer Schutz und verlegbar im Erdreich
UV-Licht und mikrobenbeständig
Geeignet für Installationen in Rohren und Schächten
Wasserabweisende Technologie
Außenanwendungen (OSP)
Faser/Bündelader Farbkodierung nach Telcordia-Bellcore Standard
Einfache Identifizierung von Bündeladern und Fasern
Trockene Seelen mit quellfähigen Elementen
Ermöglichen eine leicht handhabbare Kabelvorbereitung für Außenanwendungen