text.skipToContent text.skipToNavigation

288FPC-T3101P20

ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung LT 2,0 HDPE, A-DQ(ZN)(SR)2Y  24x12 E10 LEAF® ITU G655

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 288FPC-T3101P20
Kabeltyp Minibündel
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Stahlrillarmierung
Faserkategorie SM NZ-DSF (G.655)
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) A-DQ(ZN)(SR)2Y
Anwendung Erdverlegung,  Röhrenkabel 
Kabelgeometrie Rund
Normen
Faserstandards ITU-T G.655 (alle Tabellen),  IEC 60793-2-50 Typ B4,  TIA/EIA-492-EA00,  Telcordia GR-20 
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen IEC 60794-3-10 
Längswasserdichtigkeit IEC 60794-1-2 F5
Normen
Faserstandards ITU-T G.655 (alle Tabellen),  IEC 60793-2-50 Typ B4,  TIA/EIA-492-EA00,  Telcordia GR-20 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -30 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQ(ZN)(SR)2Y 24X12 E10 LT 2.0
Zentralelement Ummanteltes GRP
Faseranzahl 288
Reißfadenanzahl 2
Bündeladerfarbe, 1. Lage Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Hochdichtes Polyethylene (HDPE)
Minimale Außenmantelstärke 1,3 mm
Nominale Außenmantelstärke 1,3 mm
Bündeladerdurchmesser 2 mm
Zentralelementdurchmesser 4 mm
Anzahl aktiver Bündeladern 24
Anzahl Bündeladerpositionen 24
Band / Vlies Quellfähig
Band / Vlies, Lage 1 Quellfähig
Band / Vlies, Lage 2 Quellfähig
Zugentlastungselemente und/oder Bewehrung Stahlrillbandarmierung
Faserfarben Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis
Fasern pro Bündelader 12 
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 2500 N/10 cm
Max. Zugfestigkeit bei Installation 2200 N
Min. Biegeradius, Installation 322 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 161 mm
Nominaler Außendurchmesser 16,1 mm 
Optische Eigenschaften
Kabel-Grenzwellenlänge 1360 nm
Effektiver Gruppenbrechungsindex bei 1550 nm 1,468
Effektiver Gruppenbrechungsindex bei 1625 nm 1,469
Fasercode F
Fasername E10/125 LEAF®/NZDS (Low Water Peak Faser)
Fasertyp Singlemode
Leistungsklassen-Code 01
Typischer effektiver Bereich (1550nm) 72 µm²
Faserkerndurchmesser 10 µm
Maximale Dämpfung 0,21 dB/km / 0,24 dB/km
1 Gigabit Ethernet (seriell) 5000 MHz*km / -
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 9,6 µm   -0,4 / +0µm
10 Gigabit Ethernet (seriell) 10000 MHz*km / 40000 MHz*km
Typische Dämpfung 0,21 dB/km / 0,24 dB/km
Wellenlänge 1550 nm / 1625 nm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,04 ps/(nm*km)
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/(nm*km)
Faserkategorie SM, NZDSF (G.655) 
Abmessungen
Cable Weight 238 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 6000 m

1,3 mm HDPE-Mantelstärke

Ein kleinerer Kabeldurchmesser ermöglicht den Einbau in kleinere Kabelkanäle

Armierung mit gewelltem Stahlband
Nagetier-, mechanischer Schutz und verlegbar im Erdreich
UV-Licht und mikrobenbeständig
Geeignet für Installationen in Rohren und Schächten
Wasserabweisende Technologie
Außenanwendungen (OSP)
Faser/Bündelader Farbkodierung nach Telcordia-Bellcore Standard
Einfache Identifizierung von Bündeladern und Fasern
Trockene Seelen mit quellfähigen Elementen
Ermöglichen eine leicht handhabbare Kabelvorbereitung für Außenanwendungen