text.skipToContent text.skipToNavigation

048ERG-T3122P20

ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung LT 2,3, A-DQ(ZN)B2Y  4x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D, HDPE

Typische Lieferzeit: 21 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 048ERG-T3122P20
Installationsmethoden Röhrenkabel 
Kabeltyp Minibündel
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Metallfreie Bewehrung
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) A-DQ(ZN)B2Y
Kabelgeometrie Rund
Normen
Faserstandards TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Type B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Längswasserdichtigkeit IEC 60794-1-2 F5
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -30 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)B2Y 4X12 E9 LT 2.3
Zentralelement Dielektrisch
Faseranzahl 48
Reißfadenanzahl 1
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Hochdichtes Polyethylene (HDPE)
Nominale Außenmantelstärke 1,5 mm
Zugentlastungselemente und/oder Bewehrung, Lage 1 Laminierte Glasgarnbewehrung
Bündeladerfarbe Blau, orange, grün, braun
Bündeladerdurchmesser 2,25 mm
Zentralelementdurchmesser 2,5 mm
Blindelementfarbe Natur
Anzahl aktiver Bündeladern 4
Blindelementanzahl 2
Anzahl Bündeladerpositionen 6
Band / Vlies Quellfähig
Faserfarben Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis
Fasern pro Bündelader 12 
Farbkodierungs Standard Telcordia
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 2000 N/10 cm
Max. Zugfestigkeit bei Installation 4000 N
Min. Biegeradius, Installation 215 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 160 mm
Nominaler Außendurchmesser 10,9 mm 
Optische Eigenschaften
Fasercode E
Leistungsklassen-Code 22
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername Singlemode (OS2)
Maximale Dämpfung 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,06 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/√km
Abmessungen
Cable Weight 92 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 6000 m
Längswasserdichtigkeit
Ermöglicht Außeneinsatz
Metallfreie Kabelkonstruktion
Benötigt keinen Potentialausgleich
UV- und mikrobenbeständig
Kann in Rohren installiert werden
Trockene Seelen mit quellfähigen Elementen ermöglichen eine effiziente und einfache Kabelvorbereitung für Innen- und Außenanwendungen
Trockene Seelen mit quellfähigen Elementen ermöglichen eine effiziente und einfache Kabelvorbereitung für Innen- und Außenanbereiche
Glasgarnarmierung
Erhöhter Nagetierschutz
Faser/Bündelader Farbkodierung nach Telcordia-Bellcore Standard
Einfache Identifizierung von Bündeladern und Fasern
SZ-Verseilung
Schützt Fasern vor Umwelt- und Installationseinflüssen, einfacher Zugang zu Adern