144ERG-T3122A20
ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung LT 2,3, A-DQ(ZN)B2Y 12x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D, LLDPE
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | 144ERG-T3122A20 |
| Installationsmethoden | Röhrenkabel |
| Kabeltyp | Minibündel |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Produkttyp | Metallfreie Bewehrung |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) | A-DQ(ZN)B2Y |
| Kabelgeometrie | Rund |
Normen
| Faserstandards | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-2 F5 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -30 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Kabeldesign
| Kabelbedruckung | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)B2Y 12X12 E9 LT 2.3 |
| Zentralelement | Dielektrisch (Glas-Faser-Kunststoff) mit Polyethylenbeschichtung |
| Faseranzahl | 144 |
| Reißfadenanzahl | 1 |
| Außenmantelfarbe | Schwarz |
| Außenmantelmaterial | Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) |
| Nominale Außenmantelstärke | 1,5 mm |
| Zugentlastungselemente und/oder Bewehrung, Lage 1 | Laminierte Glasgarnbewehrung |
| Bündeladerfarbe | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis |
| Bündeladerdurchmesser | 2,25 mm |
| Zentralelementdurchmesser | 6,9 mm |
| Anzahl aktiver Bündeladern | 12 |
| Anzahl Bündeladerpositionen | 12 |
| Band / Vlies | Quellfähig |
| Faserfarben | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis |
| Fasern pro Bündelader | 12 |
| Farbkodierungs Standard | Telcordia |
Mechanische Eigenschaften
| Querdruckfestigkeit | 2000 N/10 cm |
| Max. Zugfestigkeit bei Installation | 4000 N |
| Min. Biegeradius, Installation | 305 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 230 mm |
| Nominaler Außendurchmesser | 15,3 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | E |
| Leistungsklassen-Code | 22 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | Singlemode (OS2) |
| Maximale Dämpfung | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D |
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
| PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,06 ps/√km |
| Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Abmessungen
| Cable Weight | 180 kg/km |
| Maximale Kabellänge pro Trommel | 6000 m |
Längswasserdichtigkeit
Ermöglicht Außeneinsatz
Metallfreie Kabelkonstruktion
Benötigt keinen Potentialausgleich
UV- und mikrobenbeständig
Kann in Rohren installiert werden
Trockene Seelen mit quellfähigen Elementen ermöglichen eine effiziente und einfache Kabelvorbereitung für Innen- und Außenanwendungen
Trockene Seelen mit quellfähigen Elementen ermöglichen eine effiziente und einfache Kabelvorbereitung für Innen- und Außenanbereiche
Glasgarnarmierung
Erhöhter Nagetierschutz
Faser/Bündelader Farbkodierung nach Telcordia-Bellcore Standard
Einfache Identifizierung von Bündeladern und Fasern
SZ-Verseilung
Schützt Fasern vor Umwelt- und Installationseinflüssen, einfacher Zugang zu Adern