text.skipToContent text.skipToNavigation

192FRG-T3101A20

ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung LT 2,3, A-DQ(ZN)B2Y  16x12 E10 LEAF® ITU G655

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 192FRG-T3101A20
Installationsmethoden Röhrenkabel 
Kabeltyp Minibündel
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Metallfreie Bewehrung
Faserkategorie SM NZ-DSF (G.655)
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) A-DQ(ZN)B2Y
Kabelgeometrie Rund
Normen
Faserstandards ITU-T G.655 (alle Tabellen),  IEC 60793-2-50 Typ B4,  TIA/EIA-492-EA00,  Telcordia GR-20 
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Längswasserdichtigkeit IEC 60794-1-2 F5
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -30 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)B2Y 16X12 E10 LT 2.3
Zentralelement GRP
Faseranzahl 192
Reißfadenanzahl 1
Bündeladerfarbe, 1. Lage Blau, orange, grün, braun
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Nominale Außenmantelstärke 1,5 mm
Zugentlastungselemente und/oder Bewehrung, Lage 1 Laminierte Glasgarnbewehrung
Bündeladerdurchmesser 2,25 mm
Zentralelementdurchmesser 2,5 mm
Blindelementfarbe Natur
Anzahl aktiver Bündeladern 16
Blindelementanzahl 2
Anzahl Bündeladerpositionen 18
Band / Vlies Quellfähig
Band / Vlies, Lage 1 Quellfähig
Band / Vlies, Lage 2 Quellfähig
Faserfarben Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis
Fasern pro Bündelader 12 
Farbkodierungs Standard Telcordia
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 2000 N/10 cm
Max. Zugfestigkeit bei Installation 4000 N
Min. Biegeradius, Installation 305 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 230 mm
Nominaler Außendurchmesser 15,5 mm 
Optische Eigenschaften
Fasercode F
Leistungsklassen-Code 01
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername LEAF®
Maximale Dämpfung - / - / 0,25 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.655.D
Abmessungen
Cable Weight 175 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 4000 m
Längswasserdichtigkeit
Ermöglicht Außeneinsatz
Metallfreie Kabelkonstruktion
Benötigt keinen Potentialausgleich
UV- und mikrobenbeständig
Kann in Rohren installiert werden
Trockene Seelen mit quellfähigen Elementen ermöglichen eine effiziente und einfache Kabelvorbereitung für Innen- und Außenanwendungen
Trockene Seelen mit quellfähigen Elementen ermöglichen eine effiziente und einfache Kabelvorbereitung für Innen- und Außenanbereiche
Glasgarnarmierung
Erhöhter Nagetierschutz
Faser/Bündelader Farbkodierung nach Telcordia-Bellcore Standard
Einfache Identifizierung von Bündeladern und Fasern
SZ-Verseilung
Schützt Fasern vor Umwelt- und Installationseinflüssen, einfacher Zugang zu Adern