024FPC-T3101P20
ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung LT 2,0 HDPE, A-DQ(ZN)(SR)2Y 2x12 E10 LEAF® ITU G655
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | 024FPC-T3101P20 |
Kabeltyp | Minibündel |
Einsatzgebiet | Außen |
Produkttyp | Stahlrillarmierung |
Faserkategorie | SM NZ-DSF (G.655) |
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) | A-DQ(ZN)(SR)2Y |
Anwendung | Erdverlegung, Röhrenkabel |
Kabelgeometrie | Rund |
Normen
Faserstandards | ITU-T G.655 (alle Tabellen), IEC 60793-2-50 Typ B4, TIA/EIA-492-EA00, Telcordia GR-20 |
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Zulassungen und Registrierungen | IEC 60794-3-10 |
Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-2 F5 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 70 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -30 °C bis 70 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Kabeldesign
Kabelbedruckung | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQ(ZN)(SR)2Y 2X12 E10 LT 2.0 |
Zentralelement | GRP |
Faseranzahl | 24 |
Reißfadenanzahl | 2 |
Bündeladerfarbe, 1. Lage | Blau, orange |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Außenmantelmaterial | Hochdichtes Polyethylene (HDPE) |
Nominale Außenmantelstärke | 1,3 mm |
Bündeladerfarbe | Blau, orange |
Bündeladerdurchmesser | 2 mm |
Zentralelementdurchmesser | 2,1 mm |
Anzahl aktiver Bündeladern | 2 |
Blindelementanzahl | 4 |
Anzahl Bündeladerpositionen | 6 |
Band / Vlies | Quellfähig |
Band / Vlies, Lage 1 | Quellfähig |
Zugentlastungselemente und/oder Bewehrung | Stahlrillbandarmierung |
Faserfarben | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis |
Fasern pro Bündelader | 12 |
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit | 2500 N/10 cm |
Max. Zugfestigkeit bei Installation | 1500 N |
Min. Biegeradius, Installation | 200 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 100 mm |
Nominaler Außendurchmesser | 10 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | F |
Leistungsklassen-Code | 01 |
Faserkategorie | OS2 |
Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fasername | LEAF® |
Maximale Dämpfung | - / - / 0,25 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkonformität | ITU-T G.655.D |
Abmessungen
Cable Weight | 104 kg/km |
Maximale Kabellänge pro Trommel | 6000 m |
1,3 mm HDPE-Mantelstärke
Ein kleinerer Kabeldurchmesser ermöglicht den Einbau in kleinere Kabelkanäle
Armierung mit gewelltem Stahlband
Nagetier-, mechanischer Schutz und verlegbar im Erdreich
UV-Licht und mikrobenbeständig
Geeignet für Installationen in Rohren und Schächten
Wasserabweisende Technologie
Außenanwendungen (OSP)
Faser/Bündelader Farbkodierung nach Telcordia-Bellcore Standard
Einfache Identifizierung von Bündeladern und Fasern
Trockene Seelen mit quellfähigen Elementen
Ermöglichen eine leicht handhabbare Kabelvorbereitung für Außenanwendungen