text.skipToContent text.skipToNavigation

004TPU-43138A2G

Bündelader Innen-/Außenkabel mit Funktionserhalt, U-DQ(ZN)BH  1x4 G50 MMF ClearCurve® OM2 LT 2.0, Cca, s1b, d1, a1

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 004TPU-43138A2G
Kabeltyp Minibündel
Einsatzgebiet Innen / Außen
Produkttyp Metallfreie Bewehrung
Faserkategorie 50 µm MM (OM2)
Brandklasse LSZH/FRNC
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) U-DQ(ZN)BH
Anwendung Röhrenkabel,  Horizontal,  Riser 
Kabelgeometrie Rund
Normen
Brandverhalten Cca, s2, d1, a1
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Flammenausbreitungstest Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Einzelkabel) und IEC 60332-3-24 (Kabelbündel)
Anforderungen an das Brandverhalten Brandverhalten gemäß EN 50575 und EN 13501-6
Rauchdichte Raucharm nach IEC 61034
Halogengehaltsprüfung Halogenfrei nach IEC 60754-1
Korrosivität Nicht korrosiv nach IEC 60754-2
Funktionserhalt IEC 60331-25 (90 min @ 750 °C)
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -30 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter - Handset - CE 17 EN 50575 Cca-s2, d1, a1 - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - U-DQ(ZN)BH 4 OM2CC LT 2.0 LSZH(TM)/FRNC
Zentralelement Dielektrisch
Faseranzahl 4
Reißfadenanzahl 1
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Flammwidriges, nicht korrosives/raucharmes, halogenfreies (FRNC/LSZH) Material
Nominale Außenmantelstärke 1,95 mm
Bündeladerfarbe Blau
Bündeladerdurchmesser 1,95 mm
Zentralelementdurchmesser 6,1 mm
Anzahl aktiver Bündeladern 1
Blindelementanzahl 5
Glasgarne-/Blindelementanzahl 6
Anzahl Bündeladerpositionen 6
Band / Vlies Glasglimmerband
Zugentlastungselemente und/oder Bewehrung Laminierte quellfähige Glasgarnbewährung
Faserfarben Blau, orange, grün, braun
Fasern pro Bündelader
Farbkodierungs Standard Telcordia
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 2000 N/10 cm
Max. Zugfestigkeit bei Installation 5000 N
Min. Biegeradius, Installation 325 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 245 mm
Nominaler Außendurchmesser 16,1 mm 
Optische Eigenschaften
Fasercode T
Leistungsklassen-Code 38
Faserkategorie OM2 
Fasertyp Multimode
Fasername 50 µm MM (OM2)
Maximale Dämpfung 3,8 dB/km / 2,0 dB/km
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkonformität IEC 60793-2-10
Faserkerndurchmesser 50 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
1 Gigabit Ethernet (seriell) 750 m / 600 m
10 Gigabit Ethernet (seriell) 150 m / -
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) 950 MHz*km / -
Minimale OFL-Bandbreite 700 MHz*km / 500 MHz*km
Abmessungen
Cable Weight 274 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 4000 m
Funktionserhalt Technologie
Anwendung in Tunneln und unterirdischen Transportsystemen
Metallfreie Kabelkonstruktion
Benötigt keinen Potentialausgleich
UV-Licht und mikrobenbeständig
Geeignet für Installationen in Rohren und Schächten
Dry core
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor or indoor/outdoor applications
Glasgarnarmierung
Erhöhter Nagetierschutz
Faser/Bündelader Farbkodierung nach Telcordia-Bellcore Standard
Einfache Identifizierung von Bündeladern und Fasern
SZ-Verseilung
Schützt Fasern vor Umwelt- und Installationseinflüssen, einfacher Zugang zu Adern
Flammwidrig

Halogenfrei (LSZH), raucharm (IEC 61034) flammwidrig (IEC 60332-3-24-C) und nicht-korrosiv (IEC 60754-2) - FRNC