text.skipToContent text.skipToNavigation

016EPU-43122A2G

Bündelader Innen-/Außenkabel mit Funktionserhalt, U-DQ(ZN)BH  4x4 SMF-28e+® G.652.D LT 2.0, Cca-s2, d1, a1

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 016EPU-43122A2G
Installationsmethoden Röhrenkabel,  Horizontal,  Riser 
Kabeltyp Minibündel
Einsatzgebiet Innen / Außen
Produkttyp Metallfreie Bewehrung
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Brandklasse LSZH/FRNC
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) U-DQ(ZN)BH
Kabelgeometrie Rund
Normen
Faserstandards TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Type B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
Brandverhalten Cca-s2, d1, a1
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Flammenausbreitungstest Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Einzelkabel) und IEC 60332-3-24 (Kabelbündel)
Anforderungen an das Brandverhalten Brandverhalten gemäß EN 50575 und EN 13501-6
Rauchdichte Raucharm nach IEC 61034
Halogengehaltsprüfung Halogenfrei nach IEC 60754-1
Korrosivität Nicht korrosiv nach IEC 60754-2
Funktionserhalt IEC 60331-25 (90 min @ 750 °C)
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -30 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter - Handset - CE 22 EN 50575 Cca-s2, d1, a1 - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - U-DQ(ZN)BH 16 E9 LT 2.0 - LSZH(TM)/FRNC
Zentralelement Dielektrisch
Faseranzahl 16
Reißfadenanzahl 1
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Flammwidriges, nicht korrosives/raucharmes, halogenfreies (FRNC/LSZH) Material
Nominale Außenmantelstärke 1,95 mm
Bündeladerfarbe Blau, orange, grün, braun
Bündeladerdurchmesser 1,95 mm
Zentralelementdurchmesser 6,1 mm
Anzahl aktiver Bündeladern 4
Blindelementanzahl 2
Glasgarne-/Blindelementanzahl 6
Anzahl Bündeladerpositionen 6
Band / Vlies Glasglimmerband
Zugentlastungselemente und/oder Bewehrung Laminierte quellfähige Glasgarnbewährung
Faserfarben Blau, orange, grün, braun
Fasern pro Bündelader
Farbkodierungs Standard Telcordia
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 2000 N/10 cm
Max. Zugfestigkeit bei Installation 5000 N
Min. Biegeradius, Installation 325 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 200 mm
Nominaler Außendurchmesser 16,2 mm 
Optische Eigenschaften
Fasercode E
Leistungsklassen-Code 22
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername Singlemode (OS2)
Maximale Dämpfung 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,06 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/√km
Abmessungen
Cable Weight 270 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 6000 m
Funktionserhalt Technologie
Anwendung in Tunneln und unterirdischen Transportsystemen
Metallfreie Kabelkonstruktion
Benötigt keinen Potentialausgleich
UV-Licht und mikrobenbeständig
Geeignet für Installationen in Rohren und Schächten

Trockener Kern

Ermöglicht eine effiziente und handwerkfreundliche Kabelvorbereitung für Universalkabel (Innen-/Außenkabel)

Glasgarnarmierung
Erhöhter Nagetierschutz
Faser/Bündelader Farbkodierung nach Telcordia-Bellcore Standard
Einfache Identifizierung von Bündeladern und Fasern
SZ-Verseilung
Schützt Fasern vor Umwelt- und Installationseinflüssen, einfacher Zugang zu Adern
Flammwidrig

Halogenfrei (LSZH), raucharm (IEC 61034) flammwidrig (IEC 60332-3-24-C) und nicht-korrosiv (IEC 60754-2) - FRNC