096TPU-T3F98D2C
FREEDM™ Gelfreies Dielektrisches Bündelader-Universalkabel mit nichtmetallischer Armierung LT 2.0 Gen2, U-BQ(ZN)BH U-BQ(ZN)BH 8x12 MMF ClearCurve® OM4, B2ca, s1b, d1, a1
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | 096TPU-T3F98D2C |
| Kabeltyp | Minibündel |
| Produkttyp | Dielektrisch |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
| Brandklasse | LSZH/FRNC |
| Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) | U-BQ(ZN)BH |
| Kabelgeometrie | Rund |
Normen
| Brandverhalten | B2ca-s1b, d1, a1 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-22 Methode F5B |
| Flammenausbreitungstest | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Einzelkabel) und IEC 60332-3-24 (Kabelbündel) |
| Anforderungen an das Brandverhalten | Brandverhalten gemäß EN 50575 und EN 13501-6 |
| Rauchdichte | Raucharm nach IEC 61034 |
| Halogengehaltsprüfung | Halogenfrei nach IEC 60754-1 |
| Korrosivität | Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Kabeldesign
| Kabelbedruckung | Meter - Handset - CE 23 EN 50575 B2ca-s1b,d1,a1 - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - U-BQ(ZN)BH 8x12 MMF ClearCurve® OM4 LT 2.0 - LSZH(TM)/FRNC |
| Zentralelement | Dielektrisch mit FRNC/LSZH Beschichtung |
| Faseranzahl | 96 |
| Außenmantelfarbe | Schwarz |
| Außenmantelmaterial | Flammwidriges, nicht korrosives/raucharmes, halogenfreies (FRNC/LSZH) Material |
| Nominale Außenmantelstärke | 1,4 mm |
| Bündeladerdurchmesser | 1,95 mm |
| Anzahl aktiver Bündeladern | 8 |
| Blindelementanzahl | 0 |
| Anzahl Bündeladerpositionen | 8 |
| Faserfarben | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis |
| Fasern pro Bündelader | 12 |
| Farbkodierungs Standard | Telcordia |
Mechanische Eigenschaften
| Querdruckfestigkeit | 2200 N/10 cm |
| Max. Zugfestigkeit bei Installation | 3000 N |
| Min. Biegeradius, Installation | 214 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 214 mm |
| Nominaler Außendurchmesser | 10,7 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | T |
| Leistungsklassen-Code | 98 |
| Faserkategorie | OM4 |
| Fasertyp | Multimode |
| Fasername | 50 µm MM (OM4) |
| Maximale Dämpfung | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
| Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
| Faserkerndurchmesser | 50 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| 1 Gigabit Ethernet (seriell) | 1000 m / 600 m |
| 10 Gigabit Ethernet (seriell) | 550 m / - |
| Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 4700 MHz*km / - |
| Minimale OFL-Bandbreite | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Abmessungen
| Cable Weight | 118 kg/km |
| Maximale Kabellänge pro Trommel | 6000 m |
Bestellinformationen
| Mindestbestellmenge | 2000 m |