060TRY-T3F98D2H
FREEDM™ Gelfreies Universalkabel mit Stahlarmierung und Doppelmantel Universalkabel (Innen-/Außenkabel) LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H 5X12 ClearCurve® Multimode OM4, Cca, s1, d1, a1
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | 060TRY-T3F98D2H |
| Installationsmethoden | Erdverlegung |
| Kabeltyp | Minibündel |
| Einsatzgebiet | Innen / Außen |
| Produkttyp | Stahlrillarmierung |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
| Brandklasse | LSZH/FRNC |
| Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) | U-BQ(ZN)BH(SR)H |
| Kabelgeometrie | Rund |
Normen
| Brandverhalten | B2ca-s1, d1, a1 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Flammenausbreitungstest | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Einzelkabel) und IEC 60332-3-24 (Kabelbündel) |
| Halogengehaltsprüfung | Halogenfrei nach IEC 60754-1 |
| Korrosivität | Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -30 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Kabeldesign
| Kabelbedruckung | Meter - Handset - CE 24 EN 50575 Cca-s1,d1,a1 - Sine - CORNING - FOC - Year - U-BQ(ZN)BH(SR)H 5X12 ClearCurve® Multimode OM4 G.651.1 LT2.0 - LSZH(TM)/FRNC |
| Zentralelement | Glasfaserverstärkter Kunststoff (dielektrisch) |
| Faseranzahl | 60 |
| Reißfadenanzahl | 3 |
| Bündeladerfarbe, 1. Lage | Blau, orange, grün, braun, grau |
| Außenmantelfarbe | Schwarz |
| Außenmantelmaterial | Flammwidriges, nicht korrosives/raucharmes, halogenfreies (FRNC/LSZH) Material |
| Nominale Außenmantelstärke | 1,9 mm |
| Bündeladerdurchmesser | 1,95 mm |
| Blindelementfarbe | Natur |
| Innenmantelfarbe | Schwarz |
| Anzahl aktiver Bündeladern | 5 |
| Blindelementanzahl | 1 |
| Anzahl Bündeladerpositionen | 6 |
| Zugentlastungselemente | Aramidgarn |
| Zugentlastungselemente und/oder Bewehrung | Stahlrillbandarmierung |
| Wasserabsperrendes Material | Quellfähige Elemente |
| Kabelbedruckungsmethode | Tintenstrahlbedruckung |
| Kabelbedruckungsfarbe | Weiß |
| Faserfarben | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis |
| Fasern pro Bündelader | 12 |
| Farbkodierungs Standard | Telcordia |
Mechanische Eigenschaften
| Max. Zugfestigkeit bei Installation | 3000 N |
| Min. Biegeradius, Installation | 266 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 266 mm |
| Nominaler Außendurchmesser | 13,3 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | T |
| Leistungsklassen-Code | 98 |
| Faserkategorie | OM4 |
| Fasertyp | Multimode |
| Fasername | 50 µm MM (OM4) |
| Maximale Dämpfung | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
| Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
| Faserkerndurchmesser | 50 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| 1 Gigabit Ethernet (seriell) | 1000 m / 600 m |
| 10 Gigabit Ethernet (seriell) | 550 m / - |
| Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 4700 MHz*km / - |
| Minimale OFL-Bandbreite | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Abmessungen
| Cable Weight | 221 kg/km |
| Maximale Kabellänge pro Trommel | 2000 m |
Reduzierter Außendurchmesser
Flexibilität und vereinfachte Installation in kompakten Umgebungen
Leichtes Design und verbesserte mechanische Leistung
Geringere körperliche Zug, verbesserte Tragbarkeit, mehr Komfort und Flexibilität sowie überlegene mechanische Funktionalität
Armierung mit gewelltem Stahlband
Nagetier-, mechanischer Schutz und verlegbar im Erdreich
Trockene Kabelseele durch quellfähige Elemente
Effiziente und einfache Kabelvorbereitung
SZ-Verseilung
Schützt Fasern vor Umwelt- und Installationseinflüssen, einfacher Zugang zu Adern
Silikonfreier Außenmantel mit laminierten Glasgarnen
Der Mantel des Kabels ist frei von lackschädigenden Komponenten und hat eine verbesserte Nagetierresistenz