192WH4-Y3C40ADE
MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y 192 F (8x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A2, 190µm), DIN VDE
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | 192WH4-Y3C40ADE |
| Installationsmethoden | Mikrokanal |
| Kabeltyp | Minibündelkabel |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Produkttyp | Dielektrisch |
| Faserkategorie | G.652.D/G.657.A2 |
| Marke | MiniXtend |
| Kabelgeometrie | Rund |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -30 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Kabeldesign
| Kabelbedruckung | M#H#S#CORNING#Year# MINIXTEND® XD FAB CABLE 8x24 CONTOUR 190 LT1.4#ID number |
| Zentralelement | Dielektrisch |
| Faseranzahl | 192 |
| Bündeladerfarbe, 1. Lage | Rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett |
| Außenmantelfarbe | Schwarz |
| Außenmantelmaterial | Hochdichtes Polyethylene (HDPE) |
| Nominale Außenmantelstärke | 0,4 mm |
| Bündeladerdurchmesser | 1,4 mm |
| Zentralelementdurchmesser | 2,4 mm |
| Anzahl aktiver Bündeladern | 8 |
| Blindelementanzahl | 0 |
| Anzahl Bündeladerpositionen | 8 |
| Faserfarben | 1-12: red, green, blue, yellow, white, slate, brown, violet, aqua, black, orange, rose - 13-24 (all with one blank ring mark) red, green, blue, yellow, white, slate, brown, violet, aqua, natural, orange, rose |
| Fasern pro Bündelader | 24 |
Mechanische Eigenschaften
| Querdruckfestigkeit | 500 N/10 cm |
| Max. Zugkraft, kurzfristig | 1000 N |
| Min. Biegeradius, Installation | 124 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 93 mm |
| Nominaler Außendurchmesser | 6,2 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | W |
| Leistungsklassen-Code | 40 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 190 µm |
| Fasername | Contour™ Faser |
| Maximale Dämpfung | 0,32 dB/km / 0,32 dB/km / 0,18 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A2 |
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 188 µm |
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18,6 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 23,7 [ps/(nm*km)] |
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
| Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Abmessungen
| Cable Weight | 42 kg/km |
Bestellinformationen
| Maximale Lieferlänge | 6000 m |
Garnfreie FastAccess™ Technik
Innovatives Kabeldesign, das Risiko einer versehentlichen Beschädigung der Fasern verringert und das die Zugriffszeit auf Kabel um bis zu 70 Prozent verkürzt
Bessere Kabel- und Faserdichte
Kleiner Kabel-Außendurchmesser ermöglicht hohe Dichte und niedrigere Betriebskosten.
Optimiert für die luftunterstützte Verlegung in Mikrorohrsystemen
Geeignet für den Einbau in einen Röhrchen mit 10 mm Innendurchmesser