text.skipToContent text.skipToNavigation

216ZH4-Y3C49A20

MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y  216 F (9x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A1, 190µm), Telcordia

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 216ZH4-Y3C49A20
Installationsmethoden Mikrokanal 
Kabeltyp Minibündelkabel
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Dielektrisch
Faserkategorie G.652.D/G.657.A1
Kabelgeometrie Rund
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -30 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung M#H#S#CORNING#Year# MINIXTEND® XD FAB CABLE 9x24 G.657.A1 190 LT1.4#ID number
Zentralelement Dielektrisch
Faseranzahl 216
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Hochdichtes Polyethylene (HDPE)
Nominale Außenmantelstärke 0,4 mm
Bündeladerfarbe Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb
Bündeladerdurchmesser 1,4 mm
Zentralelementdurchmesser 3 mm
Anzahl aktiver Bündeladern 9
Blindelementanzahl 0
Anzahl Bündeladerpositionen 9
Faserfarben 1-12: blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis - 13-24: (alle mit einer schwarzen Ringmarkierung) blau, orange, grün, braun, grau, w, rot, natur, gelb, violett, rosa, türkis
Fasern pro Bündelader 24 
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 500 N/10 cm
Max. Zugkraft, kurzfristig 1000 N
Min. Biegeradius, Installation 140 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 105 mm
Nominaler Außendurchmesser 7 mm 
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 49
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 190 µm
Fasername Contour™ Faser
Maximale Dämpfung 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 188 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18,6 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 23,7 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,04 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/√km
Abmessungen
Cable Weight 48 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 6000 m
Garnfreie FastAccess™ Technik
Innovatives Kabeldesign, das Risiko einer versehentlichen Beschädigung der Fasern verringert und das die Zugriffszeit auf Kabel um bis zu 70 Prozent verkürzt
Bessere Kabel- und Faserdichte
Kleiner Kabel-Außendurchmesser ermöglicht hohe Dichte und niedrigere Betriebskosten.
Optimiert für die luftunterstützte Verlegung in Mikrorohrsystemen

Geeignet für den Einbau in einen Röhrchen mit 10 mm Innendurchmesser