text.skipToContent text.skipToNavigation

216ZH4-Y3C49ADE

MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y  216 F (9x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A1 190µm), DIN VDE

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 216ZH4-Y3C49ADE
Installationsmethoden Mikrokanal 
Kabeltyp Minibündelkabel
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Dielektrisch
Faserkategorie G.652.D/G.657.A1
Kabelgeometrie Rund
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -30 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung M#H#S#CORNING#Year# MINIXTEND® XD FAB CABLE 9x24 G.657.A1 190 LT1.4#ID number
Zentralelement Dielektrisch
Faseranzahl 216
Bündeladerfarbe, 1. Lage Rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Hochdichtes Polyethylene (HDPE)
Nominale Außenmantelstärke 0,4 mm
Bündeladerdurchmesser 1,4 mm
Zentralelementdurchmesser 3 mm
Anzahl aktiver Bündeladern 9
Blindelementanzahl 0
Anzahl Bündeladerpositionen 9
Faserfarben 1-12: red, green, blue, yellow, white, slate, brown, violet, aqua, black, orange, rose - 13-24 (all with one blank ring mark) red, green, blue, yellow, white, slate, brown, violet, aqua, natural, orange, rose
Fasern pro Bündelader 24 
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 500 N/10 cm
Max. Zugkraft, kurzfristig 1000 N
Min. Biegeradius, Installation 140 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 105 mm
Nominaler Außendurchmesser 7 mm 
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 49
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 190 µm
Fasername Contour™ Faser
Maximale Dämpfung 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 188 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18,6 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 23,7 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,04 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/√km
Abmessungen
Cable Weight 48 kg/km
Bestellinformationen
Maximale Lieferlänge 6000 m
Garnfreie FastAccess™ Technik
Innovatives Kabeldesign, das Risiko einer versehentlichen Beschädigung der Fasern verringert und das die Zugriffszeit auf Kabel um bis zu 70 Prozent verkürzt
Bessere Kabel- und Faserdichte
Kleiner Kabel-Außendurchmesser ermöglicht hohe Dichte und niedrigere Betriebskosten.
Optimiert für die luftunterstützte Verlegung in Mikrorohrsystemen

Geeignet für den Einbau in einen Röhrchen mit 10 mm Innendurchmesser