text.skipToContent text.skipToNavigation

288WH4-Y3C40ADE

MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y  288 F (12x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A2, 190µm), DIN VDE

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 288WH4-Y3C40ADE
Installationsmethoden Mikrokanal 
Kabeltyp Minibündelkabel
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Dielektrisch
Faserkategorie G.657.A2
Marke MiniXtend
Kabelgeometrie Rund
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  a  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -30 °C  a  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  a  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung M#H#S#CORNING#Year# MINIXTEND® XD FAB CABLE 12x24 CONTOUR 190 LT1.4#ID number
Zentralelement Dielektrisch
Faseranzahl 288
Bündeladerfarbe, 1. Lage Rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Hochdichtes Polyethylene (HDPE)
Nominale Außenmantelstärke 0,4 mm
Bündeladerdurchmesser 1,4 mm
Zentralelementdurchmesser 3 mm
Anzahl aktiver Bündeladern 12
Blindelementanzahl 0
Anzahl Bündeladerpositionen 12
Faserfarben 1-12: red, green, blue, yellow, white, slate, brown, violet, aqua, black, orange, rose - 13-24 (all with one blank ring mark) red, green, blue, yellow, white, slate, brown, violet, aqua, natural, orange, rose
Fasern pro Bündelader 24 
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 500 N/10 cm
Max. Zugkraft, kurzfristig 1000 N
Min. Biegeradius, Installation 164 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 123 mm
Nominaler Außendurchmesser 8,2 mm 
Optische Eigenschaften
Fasercode W
Leistungsklassen-Code 40
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 190 µm
Fasername Contour™ Faser
Maximale Dämpfung 0,32 dB/km / 0,32 dB/km / 0,18 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A2
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 188 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18,6 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 23,7 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/√km
Abmessungen
Cable Weight 66 kg/km
Bestellinformationen
Maximale Lieferlänge 6000 m
Garnfreie FastAccess™ Technik
Innovatives Kabeldesign, das Risiko einer versehentlichen Beschädigung der Fasern verringert und das die Zugriffszeit auf Kabel um bis zu 70 Prozent verkürzt
Bessere Kabel- und Faserdichte
Kleiner Kabel-Außendurchmesser ermöglicht hohe Dichte und niedrigere Betriebskosten.
Optimiert für die luftunterstützte Verlegung in Mikrorohrsystemen

Geeignet für den Einbau in einen Röhrchen mit 10 mm Innendurchmesser