002ZBR-D3120ADE
Multifunktionales rundes Kundenanschluss- bzw. Dropkabel, A-DQ(ZN)2Y 1x2 SMF-28® Ultra, DIN VDE
                Allgemeine Spezifikation
        | Produktnummer | 002ZBR-D3120ADE | 
| Einsatzgebiet | Außen | 
| Produkttyp | Dielektrisch | 
| Faserkategorie | SMF-28® Ultra | 
| Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) | A-DQ(ZN)2Y | 
| Anwendung | Luftkabel, Erdverlegung, Röhrenkabel, Drop-Kabel | 
| Kabelgeometrie | Rund | 
                Normen
        | Brandverhalten | Fca | 
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU | 
| Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-22 Methode F5B | 
| Anforderungen an das Brandverhalten | Brandverhalten gemäß EN 50575 und EN 13501-6 | 
| Korrosivität | Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 | 
                Umgebungsbedingungen
        | Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C | 
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C | 
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C | 
                Kabeldesign
        | Kabelbedruckung | Meter - Handset - Sine - CORNING - FOC - Year - A-DQ(ZN)2Y 2 SMF-28® Ultra G.652.D & G.657.A1 | 
| Faseranzahl | 2 | 
| Außenmantelfarbe | Schwarz | 
| Außenmantelmaterial | Polyethylen (PE) | 
| Nominale Außenmantelstärke | 0,9 mm | 
| Bündeladerfarbe | Weiß | 
| Bündeladerdurchmesser | 1,7 mm | 
| Anzahl aktiver Bündeladern | 1 | 
| Kabelbedruckungsmethode | Laserbedruckung | 
| Kabelbedruckungsfarbe | Weiß | 
| Faserfarben | Rot, grün, naturell, naturell | 
| Fasern pro Bündelader | 2 | 
| Farbkodierungs Standard | DIN VDE | 
                Mechanische Eigenschaften
        | Querdruckfestigkeit | 1000 N/10 cm | 
| Max. Zugfestigkeit bei Installation | 1000 N | 
| Min. Biegeradius, Installation | 92 mm | 
| Min. Biegeradius, Betrieb | 46 mm | 
| Nominaler Außendurchmesser | 4,6 mm | 
                Optische Eigenschaften
        | Fasercode | Z | 
| Leistungsklassen-Code | 20 | 
| Faserkategorie | OS2 | 
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm | 
| Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert | 
| Maximale Dämpfung | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km | 
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm | 
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 | 
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm | 
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm | 
| Coating-Durchmesser | 242 µm | 
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] | 
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] | 
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm | 
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm | 
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm | 
| PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,04 ps/√km | 
| Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km | 
                Abmessungen
        | Außendurchmesser | 4,6 mm | 
| Cable Weight | 18 kg/km | 
                Bestellinformationen
        | Maximale Lieferlänge | 8000 m | 
Mehrfaser- Round Drop-Kabel
Kompaktes und flexibles Design, das eine einfache Installation und Handhabung in verschiedenen Einsatzszenarien ermöglicht
Gel-gefüllte Ader
            Gel dient als schützendes und feuchtigkeitsbeständiges Material zur Sicherung und mechanischen Stabilität der Glasfasern innerhalb der Ader
        Laminiertes, quellendes Glasgarn
            Verbesserte Nagetierresistenz und Längswasserschutz
        Aramid und Glasgarne
            Ermöglichen eine hohe Zugfestigkeit bei der Verlegung
        Einfaches Ausziehen des Mantels
            Zwei Reißfäden ermöglichen einen bequemen und effizienten Zugang zum Zugangsnetz und zur Abisolierung des Außenmantels des Kabels und vereinfachen so die Installation und Wartung
        Polyethylene jacket
            Rugged, durable and easy to strip (while providing superior protection against UV radiation, fungus, abrasion and other environmental factors)