text.skipToContent text.skipToNavigation

008JBR-D3122A20

Multifunktionales rundes Kundenanschluss- bzw. Dropkabel, A-DQ(ZN)2Y  1x8 ClearCurve® LBL

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 008JBR-D3122A20
Kabeltyp Zentralader
Produkttyp Dielektrisch
Faserkategorie ClearCurve® LBL
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) A-DQ(ZN)2Y
Anwendung Drop-Kabel 
Kabelgeometrie Rund
Normen
Brandverhalten Fca
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Längswasserdichtigkeit IEC 60794-1-22 Methode F5B
Anforderungen an das Brandverhalten Brandverhalten gemäß EN 50575 und EN 13501-6
Korrosivität Nicht korrosiv nach IEC 60754-2
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter - Handset - Sine - CORNING - FOC - Year - A-DQ(ZN)2Y 8 ClearCurve® LBL G.652.D & G.657.A2/B2
Faseranzahl 8
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Polyethylen (PE)
Nominale Außenmantelstärke 0,9 mm
Bündeladerfarbe Blau
Bündeladerdurchmesser 1,95 mm
Anzahl aktiver Bündeladern 1
Band / Vlies Wasserabdichtendes Band und Garne
Kabelbedruckungsmethode Laserbedruckung
Kabelbedruckungsfarbe Weiß
Faserfarben Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz
Fasern pro Bündelader
Farbkodierungs Standard Telcordia
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 1000 N/10 cm
Max. Zugfestigkeit bei Installation 1300 N
Min. Biegeradius, Installation 96 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 48 mm
Nominaler Außendurchmesser 4,8 mm 
Optische Eigenschaften
Fasercode J
Leistungsklassen-Code 22
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername ClearCurve® LBL
Maximale Dämpfung 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A2/B2
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 23 [ps/(nm*km)]
Faserbiegeleistung bei 1550nm 7,5mm Radius ≤ 0,4 dB/turn
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 8,6 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 9,6 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,06 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,2 ps/√km
40 Gigabit Ethernet Parallel Optics 150 m / -
Abmessungen
Außendurchmesser 4,8 mm
Cable Weight 20 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 8000 m
Bestellinformationen
Maximale Lieferlänge 8000 m

Mehrfaser- Round Drop-Kabel

Kompaktes und flexibles Design, das eine einfache Installation und Handhabung in verschiedenen Einsatzszenarien ermöglicht

Gel-gefüllte Ader
Gel dient als schützendes und feuchtigkeitsbeständiges Material zur Sicherung und mechanischen Stabilität der Glasfasern innerhalb der Ader
Laminiertes, quellendes Glasgarn
Verbesserte Nagetierresistenz und Längswasserschutz
Aramid und Glasgarne
Ermöglichen eine hohe Zugfestigkeit bei der Verlegung
Einfaches Ausziehen des Mantels
Zwei Reißfäden ermöglichen einen bequemen und effizienten Zugang zum Zugangsnetz und zur Abisolierung des Außenmantels des Kabels und vereinfachen so die Installation und Wartung
Polyethylene jacket
Rugged, durable and easy to strip (while providing superior protection against UV radiation, fungus, abrasion and other environmental factors)