text.skipToContent text.skipToNavigation

008ZBR-D3120A20

Multifunktionales rundes Kundenanschluss- bzw. Dropkabel, A-DQ(ZN)2Y  1x8 E9/125 SMF-28® ULTRA,

Contact Distributor for Lead Time

You might also be interested in
General Specifications
Product Number 008ZBR-D3120A20
Installationsmethoden Luftkabel,  Erdverlegung,  Röhrenkabel,  Drop-Kabel 
Kabeltyp Zentralader
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Dielektrisch
Faserkategorie SMF-28® Ultra
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) A-DQ(ZN)2Y
Kabelgeometrie Rund
Normen
Brandverhalten Fca
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Längswasserdichtigkeit IEC 60794-1-22 Methode F5B
Anforderungen an das Brandverhalten Brandverhalten gemäß EN 50575 und EN 13501-6
Korrosivität Nicht korrosiv nach IEC 60754-2
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  to  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  to  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  to  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter - Hörer – Sinus - CORNING - Fiber Optic Cable - Jahr - 8E9 SMF-28® Ultra
Faseranzahl 8
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Polyethylen (PE)
Nominale Außenmantelstärke 0,9 mm
Bündeladerfarbe Blau
Bündeladerdurchmesser 1,95 mm
Anzahl aktiver Bündeladern 1
Band / Vlies Wasserabdichtendes Band und Garne
Kabelbedruckungsmethode Laserbedruckung
Kabelbedruckungsfarbe Weiß
Faserfarben Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz
Fasern pro Bündelader
Farbkodierungs Standard Telcordia
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 1000 N/10 cm
Max. Zugfestigkeit bei Installation 1300 N
Min. Biegeradius, Installation 96 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 48 mm
Nominaler Außendurchmesser 4,8 mm 
Optical Characteristics
Fibre code Z
Performance option code 20
Fibre category OS2 
Fibre Type Single-mode (OS2) / 250 µm
Fibre name Bend-Improved Single-mode (OS2)
Maximum Attenuation 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km
Wavelengths 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Fibre compliance ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A1
Fibre core diameter 8.2 µm
Cladding diameter 125 µm
Coating diameter 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Cable cutoff wavelength 1260 nm
Mode-Field Diameter at 1310 nm 9.2 µm
Mode-Field Diameter at 1550 nm 10.4 µm
PMD Link Design Value ≤ 0.04 ps/√km
PMD (Polarization Mode Dispersion) maximum individual fibre ≤ 0.1 ps/√km
Abmessungen
Außendurchmesser 4,8 mm
Cable Weight 20 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 8000 m
Bestellinformationen
Maximale Lieferlänge 8000 m

Multifibre Round Drop Design

Compact and flexible design, allowing for easy installation and handling in various deployment scenarios

Gel-filled tube
Gel serves as a protective and moisture-resistant material to safeguard and mechanical stability the optical fibers within the tube
Laminated swelling glass yarn
Improved rodent resistance and longitudinal water protection
Aramid strength membre
Mechanical durability and protection due to its exceptional strength and resistance to stretching
Easier jacket stripping
Two ripcords provide a convenient and efficient way to access and strip the cable's outer jacket, simplifying installation and maintenance processes
Polyethylene jacket
Rugged, durable and easy to strip while providing superior protection against UV radiation, fungus, abrasion and other environmental factors