text.skipToContent text.skipToNavigation

008ZBR-D3120ADE

Multifunktionales rundes Kundenanschluss- bzw. Dropkabel, A-DQ(ZN)2Y  1x8 SMF-28® Ultra, DIN VDE

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 008ZBR-D3120ADE
Installationsmethoden Luftkabel,  Erdverlegung,  Röhrenkabel,  Drop-Kabel 
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Dielektrisch
Faserkategorie SMF-28® Ultra
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) A-DQ(ZN)2Y
Kabelgeometrie Rund
Normen
Brandverhalten Fca
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Längswasserdichtigkeit IEC 60794-1-22 Methode F5B
Anforderungen an das Brandverhalten Brandverhalten gemäß EN 50575 und EN 13501-6
Korrosivität Nicht korrosiv nach IEC 60754-2
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter - Handset - Sine - CORNING - FOC - Year - A-DQ(ZN)2Y 8 SMF-28® Ultra G.652.D & G.657.A1
Faseranzahl 8
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Polyethylen (PE)
Nominale Außenmantelstärke 0,9 mm
Bündeladerfarbe Weiß
Bündeladerdurchmesser 1,95 mm
Anzahl aktiver Bündeladern 1
Kabelbedruckungsmethode Laserbedruckung
Kabelbedruckungsfarbe Weiß
Faserfarben Rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett
Fasern pro Bündelader 8 
Farbkodierungs Standard DIN VDE
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 1000 N/10 cm
Max. Zugfestigkeit bei Installation 1300 N
Min. Biegeradius, Installation 96 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 48 mm
Nominaler Außendurchmesser 4,8 mm 
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 20
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername Singlemode (OS2), biegeoptimiert
Maximale Dämpfung 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,04 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/√km
Abmessungen
Außendurchmesser 4,8 mm
Cable Weight 20 kg/km
Bestellinformationen
Maximale Lieferlänge 8000 m

Mehrfaser- Round Drop-Kabel

Kompaktes und flexibles Design, das eine einfache Installation und Handhabung in verschiedenen Einsatzszenarien ermöglicht

Gel-gefüllte Ader
Gel dient als schützendes und feuchtigkeitsbeständiges Material zur Sicherung und mechanischen Stabilität der Glasfasern innerhalb der Ader
Laminiertes, quellendes Glasgarn
Verbesserte Nagetierresistenz und Längswasserschutz
Aramid und Glasgarne
Ermöglichen eine hohe Zugfestigkeit bei der Verlegung
Einfaches Ausziehen des Mantels
Zwei Reißfäden ermöglichen einen bequemen und effizienten Zugang zum Zugangsnetz und zur Abisolierung des Außenmantels des Kabels und vereinfachen so die Installation und Wartung
Polyethylene jacket
Rugged, durable and easy to strip (while providing superior protection against UV radiation, fungus, abrasion and other environmental factors)