text.skipToContent text.skipToNavigation

001JB4-13722DF9

Roc Drop™ dielektrisches Kabel mit FastAccess™ Technologie  A-V(2ZN)2Y 1x1E9 LBL

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 001JB4-13722DF9
Installationsmethoden Luftkabel,  Röhrenkabel,  Drop-Kabel 
Kabeltyp Zentralader
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Selbsttragend, Figur-8
Faserkategorie ClearCurve® LBL
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) A-V (2ZN) 2Y
Kabelgeometrie Sonstige
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Längswasserdichtigkeit IEC 60794-1-22 Methode F5B
Korrosivität Nicht korrosiv nach IEC 60754-2
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter - CORNING -Month/Year - Handset - 1E9/125 CLEARCURVE LBL R7,5 - ID Number
Zentralelement Dielektrisch
Faseranzahl 1
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Polyethylen (PE)
Nominale Außenmantelstärke 0,8 mm
Kabelbedruckungsmethode Laserbedruckung
Kabelbedruckungsfarbe Weiß
Fasern pro Bündelader
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 1500 N/10 cm
Max. Zugkraft, langfristig 400 N
Max. Zugkraft, kurzfristig 1350 N
Min. Biegeradius, Betrieb 60 mm
Nominaler Außendurchmesser 5,4 mm x  3 mm 
Optische Eigenschaften
Fasercode J
Leistungsklassen-Code 22
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername ClearCurve® LBL
Maximale Dämpfung 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A2/B2
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 23 [ps/(nm*km)]
Faserbiegeleistung bei 1550nm 7,5mm Radius ≤ 0,4 dB/turn
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 8,6 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 9,6 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,06 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,2 ps/√km
40 Gigabit Ethernet Parallel Optics 150 m / -
Abmessungen
Cable Weight 15,2 kg/km
FastAccess-Technologie
Spart Zeit und reduziert die Komplexität
Keine Spezialwerkzeuge notwendig

Einfacher Gebrauch

Abwärtskompatibilität
Ermöglicht schnelles Verbinden und Spleißen
Innovative Kabelkonstruktion

Beibehaltung der Kompatibilität mit Industriestandard-Hardware wie z. B. Keilklemmen

Dielektrisch / metallfrei

Eliminiert die Anforderungen an Bonding und Erdung

Kompaktes, robustes Design
Beschleunigt und vereinfacht die Installation, reduziert Transport- und Lagerkosten