text.skipToContent text.skipToNavigation

024ELE-T3222A20

Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch, ADSS  5,4 mm Aramid, A-D2Y(T)2Y, (2 x 12) Fasern, single-mode (SMF-28e+®)

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 024ELE-T3222A20
Kabeltyp Minibündel
Einsatzgebiet Außen
Faserkategorie ITU-TG.652.D (OS2)
Kabelgeometrie Rund
Normen
Faserstandards TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Type B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -30 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter - Handset - D-sine - CORNING - Year -
Zentralelement Dielektrisch
Faseranzahl 24
Reißfadenanzahl 1
Bündeladerfarbe, 1. Lage Blau, orange, grün, braun, grau, weiß
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Polyethylen (PE)
Innenmantelmaterial Polyethylen (PE)
Anzahl aktiver Bündeladern 2
Blindelementanzahl 4
Anzahl Bündeladerpositionen 6
Band / Vlies Quellfähig
Faserfarben Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis
Fasern pro Bündelader 12 
Farbkodierungs Standard Telcordia
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 3000 N/10 cm
Max. Zugkraft, langfristig 1200 N
Max. Zugkraft, kurzfristig 3000 N
Min. Biegeradius, Installation 225 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 265 mm
Nominaler Außendurchmesser 15,1 mm 
Optische Eigenschaften
Fasercode E
Leistungsklassen-Code 22
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername Singlemode (OS2)
Maximale Dämpfung 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,06 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/√km
Abmessungen
Cable Weight 160 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 6000 m
Die Corning ADSS Kabel sind freihängende, selbst- tragende Luftkabel
Metallfreie Zugelemente
Trockene Seele, mit quellfähigen Elementen
Einlagig verseilte Konstruktion mit bis zu 144 Fasern
Single-mode Fasern sind völlig konform mit dem ITU G.652 D Standard und zeigen durchgehend geringe Dämpfung für 1285 nm bis 1625 nm Wellenlänge
Farbaufteilung der Fasern bzw. Bündeladern nach Telcordia (Bellcore)
Kabeldesign nach Corning Standards